エア用ブロックマニホールド BMAWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更

上下2段での配管が可能ですので、横方向へのスペースを取りません

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理最高使用圧力
BTAWアルミ合金1MPa
≒10kgf/cm2以下
BTAWA白アルマイト

規格表

型式QB
BTAW2Q2B2
型式Rc(PT),M(並目)選択LN×PFポート数¥基準単価
Type連数QBBTAWBTAWA
BTAW

BTAWA
15(M5)
1
(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1
(1/8)
2(1/4)
350224 2,800 3,150
2601×25478 3,490 3,940
3852×257212 4,240 4,690
41103×259716 4,920 5,370
51354×2512220 5,720 6,170
61605×2514724 6,650 7,100

基本情報

形状 横貫通穴・縦貫通穴タイプ 材質 アルミ合金 ブロックサイズ(mm) 30×40
ねじサイズ/種類 基本ねじ{PT,M(並目)ねじ} ピッチ P(mm) 25 ピッチ固定/指定 固定タイプ
用途 エア用

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 横貫通穴・縦貫通穴タイプ
  • 材質

    • アルミ合金
  • 表面処理

    • なし
    • 白アルマイト
  • ブロックサイズ(mm)

    • 30×40
  • 連数(連)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • ねじサイズ/種類

    • 基本ねじ{PT,M(並目)ねじ}
  • ピッチ P(mm)

    • 25
  • ピッチ固定/指定

    • 固定タイプ
  • 用途

    • エア用
  • 図面B部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [B] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)

    • 1
    • 2
    • 5
  • 図面Q部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [Q] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)

    • 1
    • 2
    • 5
  • タイプ

    • BTAW
    • BTAWA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム