油圧・エア用マニホールド -2回路3方向タイプ-

油圧・エア用マニホールド -2回路3方向タイプ-
  • 規格変更

2回路タイプのマニホールドです。G(PF)ねじ加工も指定できます

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
用途Typeブロック角材質表面処理最高使用圧力
油圧用WBMUF40角一般構造用鋼三価クロメート20.6MPa≒210kgf/cm2以下
エア用WBMUAF30×40アルミ合金1MPa≒10kgf/cm2以下

規格表

型式QRGK
WBMBF4
WBMRF4
WBMUF4
G−WBMUF4



Q3

Q1
Q1




R2
R3
R3



G3
G2
G3
G3



K3
K3
K3
K3



(Gねじ)
型式油圧用タイプエア用タイプピッチ数
N
Q・R・G・K
総ねじ数
¥基準単価
Type連数Rc(PT),NPT選択Rc(PT),M(並目),NPT選択WBMUFWBMUAF
Q・RG・KQ・R・G・K
WBMUF
WBMUAF
21(1/8)
2(1/4)
3(3/8)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
2 (1/4)
3(3/8)
4(1/2)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
4N(NPT1/2)
1 (1/8)
2(1/4)
5 (M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
062,900 2,650
42103,340 3,160
64143,720 3,670
Q・R・G・Kは( )の前の1・2・3・4・5・1N・2N・3N・4Nでご指定ください。型式の前に"G-"を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例:G-WBMUF)注文方法は注文例をご確認ください。

基本情報

形状 横不貫通穴・2回路L字穴タイプ ピッチ固定/指定 固定タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 横不貫通穴・2回路L字穴タイプ
  • 材質

    • 一般構造用鋼
    • アルミ合金
  • 表面処理

    • なし
    • 三価クロメート
  • ブロックサイズ(mm)

    • 30×40
    • 40×40
  • 連数(連)

    • 2
    • 4
    • 6
  • ねじサイズ/種類

    • G(PF)ねじ
    • 基本ねじ{PT,M(並目)ねじ}
  • ピッチ固定/指定

    • 固定タイプ
  • 用途

    • エア用
    • 油圧用
  • 図面G部ねじ径NPT選択 [G]

    • 1/2 [G4N]
    • 1/4 [G2N]
    • 1/8 [G1N]
    • 3/8 [G3N]
  • 図面G部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
  • 図面K部ねじ径NPT選択 [K]

    • 1/2 [K4N]
    • 1/4 [K2N]
    • 1/8 [K1N]
    • 3/8 [K3N]
  • 図面K部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
  • 図面Q部ねじ径NPT選択 [Q]

    • 1/4 [Q2N]
    • 1/8 [Q1N]
    • 3/8 [Q3N]
  • 図面Q部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 5(M5)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 5
  • 図面R部ねじ径NPT選択 [R]

    • 1/4 [R2N]
    • 1/8 [R1N]
    • 3/8 [R3N]
  • 図面R部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 5(M5)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 5
  • タイプ

    • WBMUF
    • G-WBMUF
    • G-WBMUAF
    • WBMUAF
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム