エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 規格変更
  • 数量スライド割引

エア用のブロックマニホールドです。在庫品の為、即日出荷可能です

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ:関連画像




Type[ M ]材質[ S ]表面処理最高使用圧力
BMBN一般構造用鋼三価クロメート20.6MPa≒210kgf/cm2以下
BMBNRSUS304
BMSNアルミ合金1MPa≒10kgf/cm2以下
*No.□−55Nは省スペース対応です。
[ ! ]BMSN□−55Nの材質はA6063相当になります。

規格表

型式
BMBN2−12
型式d1
Rc(PT)
d2
Rc(PT)
ABLPP1P2EFYd3d4¥基準単価
TypeNo.BMBNBMBNR







BMBN
(油圧用)

BMBNR
(水圧用)









[ ! ]*4・5・6は
BMBNのみ
2121/81/4303590405025227116.66.51,440 3,050
221/4
233/8
333/8
341/2
3121/81/4130901,520 3,310
221/4
233/8
333/8
341/2
4121/81/41701301,600
221/4
233/8
333/8
341/2
5121/81/42101701,760
221/4
233/8
333/8
341/2
6121/81/42502101251,920
221/4
233/8
333/8
341/2
型式d1
Rc(PT)
M(並目)
d2
Rc(PT)
M(並目)
ABLPP1P2EFYd3d4¥基準単価
TypeNo.
BMSN
(エア用)
2111/81/83030703055202079.55.55.51,280
121/4
221/4
55M5M5
55N151545153515103.54.31,390
3111/81/830301003085202079.55.55.51,360
121/4
221/4
55M5M5
55N151560155015103.54.31,420
4111/81/8303013030115202079.55.55.51,440
121/4
221/4
55M5M5
55N151575156515103.54.31,450
5111/81/8303016030145202079.55.55.51,600
121/4
221/4
55M5M5
55N151590158015103.54.31,550
6111/81/830301903017595202079.55.55.51,760
121/4
221/4
55M5M5
55N1515105159515103.54.31,680

基本情報

形状 横貫通穴・上穴タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 横貫通穴・上穴タイプ
  • 材質

    • SUS304
    • 一般構造用鋼
    • アルミ合金
  • 表面処理

    • なし
    • 三価クロメート
  • ブロックサイズ(mm)

    • 15×15
    • 30×30
    • 30×35
  • 連数(連)

    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • ねじサイズ/種類

    • 11(Rc1/8)
    • 12(Rc1/8,Rc1/4)
    • 22(Rc1/4)
    • 23(Rc1/4,Rc3/8)
    • 33(Rc3/8)
    • 34(Rc3/8,Rc1/2)
    • 55(M5)
    • 55N(M5)
  • 用途

    • エア用
    • 水圧用
    • 油圧用
  • タイプ

    • BMBNR
    • BMSN
    • BMBN
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム