プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

アルミフレーム・マニホールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミフレームにマニホールド機能を持たせました

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




[ M ]材  質 A6063ーT5
[ S ]表面処理 アルマイト処理

規格表

型式H
(穴数)
LABCDEQR
HFBM25H180 A30 B60C90D120 E150Q2R2
型式H
(加工数)
L
指定1mm単位
A・B・C・D・E
指定1mm単位
Q・R
Rc(PT)選択
d
Rc(PT)
¥基準単価/m穴加工基準単価
TypeNo.A・B・C・D・EQ・R
HFBM10H5H5010005995
0(タップ加工無し)
2(1/4)
1/83,650 400/穴400/穴
(PT選択時)
21/4
※加工数1H〜5HとA〜E、AB〜EBの合計数をあわせてください。(加工数0のときは0H)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ねじの呼び

    • 1(Rc1/8)
    • 2(Rc1/4)
  • H(穴数)

    • 0
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
  • ねじ径選択 [Q] 0(加工無し) 2(1/4)

    • 0
    • 2
  • ねじ径選択 [R] 0(加工無し) 2(1/4)

    • 0
    • 2
  • AB(mm)

    [5-995/1mm単位]
  • BB(mm)

    [5-995/1mm単位]
  • CB(mm)

    [5-995/1mm単位]
  • DB(mm)

    [5-995/1mm単位]
  • EB(mm)

    [5-995/1mm単位]
  • A(mm)

    [5-995/1mm単位]
  • B(mm)

    [5-995/1mm単位]
  • C(mm)

    [5-995/1mm単位]
  • D(mm)

    [5-995/1mm単位]
  • E(mm)

    [5-995/1mm単位]
  • L(mm)

    [50-1000/1mm単位]
  • タイプ

    • HFBM
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム