継手付きプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

継手つきのプレートです

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます





Type[ M ]材質[ S ]表面処理最高使用圧力
プレートソケット
TGPLASPCCS25C三価クロメート1MPa≒10kgf/cm2以下

規格表

型式HABYSP
TGPLA33A200B120Y50S40P50
型式ソケット数
H
A
1mm単位
B
1mm単位
YS
5mm単位
P
1mm単位
Rc(PT)DWt¥基準単価
TypeNo.H1H2H3H4
TGPLA11
2
3
4
150〜300100〜15050
60
70
80
20〜20030〜601/819222.32,150 2,650 3,160 3,670
225〜15040〜601/422252,180 2,700 3,210 3,730
33/828282,220 2,740 3,270 3,790
[ ! ]No.1のとき、A-(H-1)×P-S≧20 [ ! ]No.2・3のとき、A-(H-1)×P-S≧25 [ ! ]Pの指定がない場合、No.1はP30、No.2・3はP40となります。

基本情報

継手材質 S25C

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム