配管マニホールド 両端おねじ 1方向 ピッチ指定

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

おねじ形状の配管マニホールドです

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




Type[ M ]材質[ S ]表面処理
SGMHFSGP三価クロメート
SUSHFSUS304TP

規格表

型式H(穴数)PSQ
SUSHF32A4P70S60Q70
型式H
(穴数選択)
P・S・Qd1d2Dd¥基準単価
TypeNo.1mm単位R(PT)R(PT)SGMHFSUSHFSGMHFSUSHF
H2H3H4H5H6H2H3H4H5H6
SGMHF
SUSHF
15A2
3
4
5
6
40〜1501/81/221.716.116.12,790 3,550 4,330 5,030 5,7704,740 6,0207,3708,74010,010
20A40〜1501/43/427.221.621.43,150 4,030 4,930 5,720 6,5405,300 6,7808,2409,74011,140
25A45〜1503/813427.627.23,680 4,700 5,720 6,580 7,3906,200 7,8909,56011,21012,790
32A55〜1501/21 1/442.735.735.54,440 5,680 6,840 7,680 8,7007,460 9,49011,51013,46015,340
40A65〜1503/41 1/248.641.641.25,160 6,560 8,080 9,270 10,6508,840 11,380 13,87016,33018,690
■使用可能流体
水・空気
■V・T寸法
d1
R(PT)
VT
1(1/8)10.525.8
2(1/4)13.834.6
3(3/8)17.340.0
4(1/2)21.748.3
6(3/4)27.255.3

基本情報

種類 配管マニホールド 配管口タイプ 1方向 配管端部形状 1口目 おねじタイプ(R)
配管端部形状 2口目 おねじタイプ(R) 分岐接続種類 おねじタイプ(R)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 配管マニホールド
  • 配管口タイプ

    • 1方向
  • 穴数/連数 H

    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • 材質(本体)

    • SUS304TP
    • SGP
  • 配管端部形状 1口目

    • おねじタイプ(R)
  • 配管端部形状 2口目

    • おねじタイプ(R)
  • 分岐接続種類

    • おねじタイプ(R)
  • 配管接続 ねじの呼び 1口目

    • 1/2B
    • 3/4B
    • 1B
    • 1 1/4B
    • 1 1/2B
  • 配管接続 ねじの呼び 2口目

    • 1/2B
    • 3/4B
    • 1B
    • 1 1/4B
    • 1 1/2B
  • 分岐接続 ねじの呼び

    • 1/8B
    • 1/4B
    • 3/8B
    • 1/2B
    • 3/4B
  • ピッチ P(mm)

    [40-150/1mm単位]
  • 右端寸法 Q(mm)

    [40-150/1mm単位]
  • 左端寸法 S(mm)

    [40-150/1mm単位]
  • タイプ

    • SUSHF
    • SGMHF