パイプマニホールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイプ形状のマニホールドです

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます




穴方向Type[ M ]材質[ S ]表面処理
両端めねじ片端おねじ
片端めねじ
両端おねじ
1方向PMFPMMFSTPT370三価クロメート
PMFSPMMFSSUS304TP
2方向
90°
PMFLPMMLSTPT370三価クロメート
PMFSLPMMFSLPMMSLSUS304TP
2方向
180°
PMFTSTPT370三価クロメート
PMFSTSUS304TP
ねじ部 JIS B0203 (PT)
最高使用圧力(No.1・1S・2)20.6MPa≒210kgf/cm2以下
(No.5)0.7MPa≒7kgf/cm2以下

規格表

型式H(穴数)PSQ
PMF1
PMML1
PMMF2


1
12
5



P30
P40


S40
S35
S35


Q50
Q35
Q40
型式側面タップ
穴数H
ピッチP
1mm単位
S・Q
1mm単位
d1d2Dd
TypeNo.Rc(PT)R/Rc(PT)
(両端めねじ)

1方向
PMF
PMFS

2方向90°
PMFL
PM
FSL

2方向180°
PMFT
PMFST
(片端おねじ・
片端めねじ)


1方向
PMMF
PMMFS

2方向90°

PMMFSL



(両端おねじ)





2方向90°
PMML
P
MMSL



1112305035801/81 1/448.634.4
1S1/227.216.2
21/41 1/448.634.4
5M51/227.216.2
*側面タップ穴数Hを1指定の場合、ピッチPは指定不要です。 [ ! ]2方向タイプ(90°&180°)は、側面タップ穴の数は、H×2コになります。

基本情報

種類 配管マニホールド

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 配管マニホールド
  • 配管口タイプ

    • 固定
      • 1方向
      • 2方向180°
      • 2方向90°
  • 穴数/連数 H

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
  • 材質(本体)

    • SUS304TP
    • STPT370
  • 配管端部形状 1口目

    • Rc/Rねじ
      • おねじタイプ(R)
      • めねじタイプ(Rc)
  • 配管端部形状 2口目

    • Rc/Rねじ
      • おねじタイプ(R)
      • めねじタイプ(Rc)
  • 分岐接続種類

    • めねじタイプ(Rc)
    • Mねじタイプ
  • 配管接続 ねじの呼び 1口目

    • 1/2B
    • 1 1/4B
  • 配管接続 ねじの呼び 2口目

    • 1/2B
    • 1 1/4B
  • 分岐接続 ねじの呼び

    • 1/8B
    • 1/4B
    • M5
  • 配管端部形状

    • 両端おねじタイプ
    • 両端めねじタイプ
    • 片端おねじ・片端めねじタイプ
  • P(mm)

    [30-50/1mm単位]
  • Q(mm)

    [35-80/1mm単位]
  • S(mm)

    [35-80/1mm単位]
  • タイプ

    • PMFL
    • PMFSL
    • PMFS
    • PMMFS
    • PMML
    • PMMF
    • PMFST
    • PMMSL
    • PMMFSL
    • PMFT
    • PMF