エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

エア用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-
  • 規格変更

エア用のブロックマニホールドです。G(PF)ねじ加工も指定できます

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理最高使用圧力
ピッチ(P)固定ピッチ(P)指定
15角20角25角35角20角25角35角
BTANCBTABTANLBTANCPBTAPBTANLPアルミ合金1MPa≒10kgf/cm2以下
BTANSABTANCABTAABTANLABTANCAP白アルマイト

規格表

型式RSP
Type取付穴形状変更連数
BTA
BTAP
GーBTAP
T
ZT
ZT
3
4
4



R1
R2
R2



S2
S2
S2




P50
P50

(Gねじ)
型式Rc(PT),NPT,M(並目)選択ピッチPピッチ数
N
R・S
総ねじ数
ABEXY取付穴
Type取付穴形状変更連数R・S固定タイプ指定タイプ1mm単位M
(15角)T(タップ)1M3(M3)
M4(M4)
5(M5)
0215151557.5M4
ピッチ固定
BTANSA
21514
326
438
5410
6512
7614
8716
(20角)11(1/8)
M3(M3)
M4(M4)
5(M5)
02202020510M5
ピッチ固定
BTANC
BTANCA
ピッチ指定
BTANCP
BTANCAP
215155014
326
438
5410
6512
7614
8716
(25角)NA(通し)


T(タップ)


ZT(ザグリタップ)
11(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
022525207.512.5M5
ピッチ固定
BTA
BTAA
ピッチ指定
BTAP
225206014
326
438
5410
62560512
7614
8716
(35角)12(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
023535257.517.5M6
ピッチ固定
BTANL
BTANLA
ピッチ指定
BTANLP
240356014
326
438
5410
6512
7614
8716
型式の前に"G-"を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例:G-BTA)注文方法は注文例をご確認ください。
R・Sは( )の前の1・2・3・4・5・M3・M4・1N・2Nでご指定ください。 ピッチ指定タイプは連数1を選択できません。 ピッチを指定する場合には継手の取付に必要な寸法にご注意ください。
連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。(15角・20角の場合を除く)

基本情報

形状 縦貫通穴タイプ 材質 アルミ合金 用途 エア用

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 縦貫通穴タイプ
  • 材質

    • アルミ合金
  • 表面処理

    • なし
    • 白アルマイト
  • ブロックサイズ(mm)

    • 15×15
    • 20×20
    • 25×25
    • 35×35
  • 連数(連)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
  • ねじサイズ/種類

    • G(PF)ねじ
    • 基本ねじ{PT,M(並目)ねじ}
  • 取付穴形状変更

    • NA(通し)
    • T(タップ)
    • ZT(ザグリタップ)
    • 指定なし(ザグリ)
    • 指定なし(通し)
  • ピッチ固定/指定

    • 固定タイプ
    • 指定タイプ
  • 用途

    • エア用
  • ピッチ P(mm)

    [15-60/1mm単位]
  • 図面R部ねじ径M(並目)選択 [RM] 3(M3) 4(M4)

    • 3
    • 4
  • 図面R部ねじ径NPT選択 [R]

    • 1/4 [R2N]
    • 1/8 [R1N]
  • 図面R部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
  • 図面S部ねじ径M(並目)選択 [SM] 3(M3) 4(M4)

    • 3
    • 4
  • 図面S部ねじ径NPT選択 [S]

    • 1/4 [S2N]
    • 1/8 [S1N]
  • 図面S部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
  • タイプ

    • G-BTANLA
    • G-BTANCP
    • G-BTANCA
    • BTANL
    • BTANCA
    • G-BTA
    • G-BTAA
    • BTANCAP
    • G-BTANC
    • G-BTANLP
    • BTA
    • BTAP
    • BTANC
    • BTANSA
    • G-BTANCAP
    • BTANLA
    • G-BTAP
    • G-BTANL
    • BTAA
    • BTANCP
    • G-BTANSA
    • BTANLP
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム