油圧・水圧用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-

油圧・水圧用ブロックターミナル -縦貫通穴タイプ-
  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄

油圧・水圧用のブロックマニホールドです。G(PF)ねじ加工も指定できます

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理最高使用圧力
ピッチ(P)固定ピッチ(P)指定
20角30×35角50角60角20角30×35角50角
BTSBBTSBTSFLBTSLBTSPBTSFLP一般構造用鋼三価クロメート20.6MPa≒210kgf/cm2以下
BTSBMBTSMBTSFLM無電解ニッケルメッキ
BTSBRBTSRBTSFLRBTSBRPBTSRPBTSFLRPSUS304
BTSSSUS316
BTSC黄銅1MPa≒10kgf/cm2以下
BTSSP(SUS316、30×35角、ピッチ指定)は、インターネット掲載商品となりました。

規格表

型式RSP
Type取付穴形状変更連数
BTS
BTSFLP
GーBTSFLP

NA
NA
4
4
4



R3
R4
R4



S2
S3
S3




P50
P50

(Gねじ)
型式Rc(PT),NPT選択ピッチPピッチ数
N
R・S
総ねじ数
ABEXY取付穴
Type取付穴形状変更連数R・S固定タイプ指定タイプ1mm単位M
(20角)NA(通し)


T(タップ)


ZT(ザグリタップ)
11(1/8)022020207.510M5

ピッチ固定
BTSB
BTSBM
BTSBR


ピッチ指定


BTSBRP

225155014
326
438
5410
6512
7614
8716
(30×35角)11(1/8)
2(1/4)
3(3/8)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
023035207.517.5M6
ピッチ固定
BTS
BTSM
BTSR
BTSS
BTSC
ピッチ指定
BTSP

BTSRP


235255014
326
438
5410
6512
7614
8716
(50角)12(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
6(3/4)
025050307.525M8

ピッチ固定
BTSFL
BTSFLM
BTSFLR

ピッチ指定
BTSFLP

BTSFLRP
260356014
326
438
5410
64060512
(60角)16(3/4)
8
(1)
026060401030M8
ピッチ固定
BTSL
26014
326
438
型式の前に"G-"を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例:G-BTS)注文方法は注文例をご確認ください。
R・Sは( )の前の1・2・3・4・6・8・1N・2N・3Nでご指定ください。 ピッチ指定タイプは連数1を選択できません。 SUS316・黄銅は6連までです。
ピッチを指定する場合には継手の取付に必要な寸法にご注意ください。 連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。(20角の場合を除く)

基本情報

形状 縦貫通穴タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 縦貫通穴タイプ
  • 材質

    • SUS304
    • SUS316
    • 黄銅
    • 一般構造用鋼
  • 表面処理

    • なし
    • 三価クロメート
    • 無電解ニッケルメッキ
  • ブロックサイズ(mm)

    • 20×20
    • 30×35
    • 50×50
    • 60×60
  • 連数(連)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
  • ねじサイズ/種類

    • G(PF)ねじ
    • 基本ねじ{PT,M(並目)ねじ}
  • 取付穴形状変更

    • NA(通し)
    • T(タップ)
    • ZT(ザグリタップ)
    • 指定なし(ザグリ)
  • ピッチ固定/指定

    • 固定タイプ
    • 指定タイプ
  • 用途

    • 水圧用
    • 油圧・水圧用
    • 油圧用
  • ピッチ P(mm)

    [15-60/1mm単位]
  • 図面R部ねじ径NPT選択 [R]

    • 1/4 [R2N]
    • 1/8 [R1N]
    • 3/8 [R3N]
  • 図面R部ねじ径PT/PF選択 [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
  • 図面S部ねじ径NPT選択 [S]

    • 1/4 [S2N]
    • 1/8 [S1N]
    • 3/8 [S3N]
  • 図面S部ねじ径PT/PF選択 [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
  • タイプ

    • G-BTSS
    • BTSFLP
    • BTS
    • G-BTSBR
    • G-BTSC
    • BTSB
    • BTSM
    • BTSR
    • G-BTS
    • BTSBM
    • G-BTSB
    • G-BTSP
    • G-BTSFLM
    • G-BTSFLRP
    • BTSBR
    • BTSC
    • BTSFL
    • BTSFLR
    • BTSS
    • G-BTSR
    • G-BTSL
    • G-BTSBM
    • BTSL
    • G-BTSFL
    • BTSFLM
    • G-BTSFLP
    • G-BTSRP
    • G-BTSFLR
    • BTSBRP
    • BTSFLRP
    • G-BTSM
    • G-BTSBRP
    • BTSRP
    • BTSP
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム