プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

エア用ブロックターミナル -L字穴タイプ-

エア用ブロックターミナル -L字穴タイプ-
  • 規格変更

エア用のブロックマニホールドです。G(PF)ねじ加工も指定できます

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理最高使用圧力
ピッチ(P)固定ピッチ(P)指定
15角20角25角35角50角20角25角35角50角
BTLASBTLACBTLABTLAKBTLALBTLACPBTLAPBTLAKPBTLALPアルミ合金1MPa≒10kgf/cm2以下
BTLACABTLAABTLACAPBTLAAPBTLAAKPBTLALAP白アルマイト

規格表

型式QRP
Type取付穴形状変更連数
BTLS
BTLSFLP
BTLA
BTLAP
GーBTLAP

NA
T
ZT
ZT
5
4
4
5
5




Q3
Q4
Q2
Q2
Q2




R2
R3
R1
R2
R2





P50

P50
P50




(Gねじ)
型式RC(PT),NPT,M(並目)選択ピッチPピッチ数
N
Q・R
総ねじ数
ABEFXY取付穴
Type取付穴形状変更連数Q・R固定タイプ指定タイプ1mm単位M
(15角)T(タップ)1M3(M3)
M4(M4)
5(M5)
021515157.553.5M4
ピッチ固定
BTLAS
21514
326
438
5410
6512
7614
8716
(20角)11(1/8)
M3(M3)
M4(M4)
5(M5)
022020201054M5
ピッチ固定
BTLAC

BTLACA
ピッチ指定
BTLACP

BTLACAP
215155014
326
438
5410
6512
7614
8716
(25角)NA(通し)


T
(タップ)


ZT
(ザグリタップ)
11(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
0225252012.57.57M5
ピッチ固定
BTLA

BTLAA
ピッチ指定
BTLAP

BTLAAP
225206014
326
438
5410
62560512
7614
8716
(35角)11(1/8)
2
(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
0235352017.57.57M5
ピッチ固定
BTLAK

ピッチ指定
BTLAKP

BTLAAKP
22520〜6014
326
438
5410
62560512
7614
8716
(50角)12(1/4)
3
(3/8)
4(1/2)
02505025258.58.5M8
ピッチ固定
BTLAL

ピッチ指定
BTLALP

BTLALAP
240356014
326
438
5410
6512
型式の前に"G-"を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例:G-BTLA)注文方法は注文例をご確認ください。
Q・Rは( )の前の1・2・3・4・5・M3・M4・1N・2Nでご指定ください。 ピッチ指定タイプは連数1を選択できません。
ピッチを指定する場合には継手の取付に必要な寸法にご注意ください。 15角・20角取付穴形状変更はタップ穴のみ選択できます。
連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。(15角・20角の場合を除く)
ブロック角□25タイプで直角方向のテーパねじ共に1/4を選択された場合、テーパおねじ同士干渉する可能性がありますので、ブロック角□35タイプをご選択ください。

基本情報

形状 縦半貫通穴・上穴タイプ 材質 アルミ合金 用途 エア用

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 縦半貫通穴・上穴タイプ
  • 材質

    • アルミ合金
  • 表面処理

    • なし
    • 白アルマイト
  • ブロックサイズ(mm)

    • 15×15
    • 20×20
    • 25×25
    • 35×35
    • 50×50
  • 連数(連)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
  • ねじサイズ/種類

    • G(PF)ねじ
    • 基本ねじ{PT,M(並目)ねじ}
  • 取付穴形状変更

    • NA(通し)
    • T(タップ)
    • ZT(ザグリタップ)
    • 指定なし(ザグリ)
    • 指定なし(通し)
  • ピッチ固定/指定

    • 固定タイプ
    • 指定タイプ
  • 用途

    • エア用
  • ピッチ P(mm)

    [15-60/1mm単位]
  • 図面Q部ねじ径M(並目)選択 [QM] 3(M3) 4(M4)

    • 3
    • 4
  • 図面Q部ねじ径NPT選択 [Q]

    • 1/4 [Q2N]
    • 1/8 [Q1N]
  • 図面Q部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
  • 図面R部ねじ径M(並目)選択 [RM] 3(M3) 4(M4)

    • 3
    • 4
  • 図面R部ねじ径NPT選択 [R]

    • 1/4 [R2N]
    • 1/8 [R1N]
  • 図面R部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
  • タイプ

    • BTLACAP
    • G-BTLAAKP
    • BTLA
    • G-BTLAK
    • BTLAKP
    • G-BTLAL
    • G-BTLAA
    • BTLAP
    • BTLALP
    • G-BTLAC
    • BTLAAP
    • G-BTLAKP
    • G-BTLALAP
    • BTLAS
    • BTLAAKP
    • G-BTLAP
    • G-BTLACP
    • BTLAK
    • G-BTLACA
    • BTLAA
    • G-BTLAS
    • BTLALAP
    • G-BTLACAP
    • BTLACA
    • BTLACP
    • BTLAC
    • G-BTLAAP
    • G-BTLA
    • G-BTLALP
    • BTLAL
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム