油圧・水圧用ブロックターミナル -L字穴タイプ- ピッチ固定

油圧・水圧用ブロックターミナル -L字穴タイプ- ピッチ固定
  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄

油圧・水圧用のブロックマニホールドです。G(PF)ねじ加工も指定できます

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理最高使用圧力
ピッチ(P)固定ピッチ(P)指定
20角30角40角50角60角70角30角40角50角60角
BTLSBBTLSBTLSKBTLSFLBTLSFLKBTLLBTLSPBTLSKPBTLSFLPBTLSFLKP一般構造用鋼三価クロメート20.6MPa≒210kgf/cm2以下
BTLSMBTLSMKBTLSFLMBTLSFLKMBTLSMPBTLSMKP無電解ニッケルメッキ
BTLSBRBTLSRBTLSRKBTLSFLRBTLSRPBTLSRKPSUS304
BTLSSSUS316
BTLSC黄銅1MPa≒10kgf/cm2以下

規格表

型式QRP
Type取付穴形状変更連数
BTLS
BTLSFLP
BTLA
BTLAP
GーBTLAP

NA
T
ZT
ZT
5
4
4
5
5




Q3
Q4
Q2
Q2
Q2




R2
R3
R1
R2
R2





P50

P50
P50




(Gねじ)
型式Rc(PT),NPT選択ピッチPピッチ数Q・RABEFXY取付穴
Type取付穴形状変更連数Q・R固定タイプ指定タイプ1mm単位N総ねじ数M
(20角)NA(通し)


T(タップ)


ZT(ザグリタップ)
11(1/8)022020201066M5
ピッチ固定
BTLSB

BTLSBR



22514
326
438
5410
6512
7614
8716
(30角)11(1/8)
2(1/4)
3(3/8)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
02303020157.57M6
ピッチ固定
BTLS
BTLSM
BTLSR
BTLSS
BTLSC
ピッチ指定
BTLSP
BTLSMP
BTLSRP

235256014
326
438
5410
6512
7614
8716
(40角)11(1/8)
2(1/4)
3(3/8)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
02404020207.57M6
ピッチ固定
BTLSK
BTLSMK
BTLSRK
ピッチ指定
BTLSKP
BTLSMKP
BTLSRKP
235256014
326
438
5410
6512
7614
8716
(50角)12(1/4)
3
(3/8)
4
(1/2)
6
(3/4)
02505030257.58M8
ピッチ固定
BTLSFL
BTLSFLM

BTLSFLR
ピッチ指定
BTLSFLP

260356014
326
438
5410
6512
(60角)12(1/4)
3
(3/8)
4
(1/2)
6
(3/4)
02606030307.58M8
ピッチ固定
BTLSFLK

BTLSFLKM
ピッチ指定
BTLSFLKP

260356014
326
438
5410
6512
(70角)16(3/4)
8(1)
0270704035109M8
ピッチ固定
BTLL
26014
326
438
型式の前に"G-"を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例:G-BTLS)注文方法は注文例をご確認ください。
Q・Rは( )の前の1・2・3・4・6・8・1N・2N・3Nでご指定ください。 ピッチ指定タイプは連数1を選択できません。 SUS316・黄銅は6連までです。
ピッチを指定する場合には継手の取付に必要な寸法にご注意ください。 連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。(20角の場合を除く)
ブロック角□30タイプで、Q・Rを共に3/8を選択された場合、テーパおねじ同士干渉する可能性がありますので、ブロック角□40タイプをご選択ください。
ブロック角□50タイプで、Q・Rを共に3/4を選択された場合、テーパおねじ同士干渉する可能性がありますので、ブロック角□60タイプをご選択ください。

基本情報

形状 縦半貫通穴・上穴タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 縦半貫通穴・上穴タイプ
  • 材質

    • SUS304
    • SUS316
    • 黄銅
    • 一般構造用鋼
  • 表面処理

    • なし
    • 三価クロメート
    • 無電解ニッケルメッキ
  • ブロックサイズ(mm)

    • 20×20
    • 30×30
    • 40×40
    • 50×50
    • 60×60
    • 70×70
  • 連数(連)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
  • ねじサイズ/種類

    • G(PF)ねじ
    • 基本ねじ{PT,M(並目)ねじ}
  • 取付穴形状変更

    • NA(通し)
    • T(タップ)
    • ZT(ザグリタップ)
    • 指定なし(ザグリ)
  • ピッチ P(mm)

    • 25
    • 35
    • 60
    [25-60/1mm単位]
  • ピッチ固定/指定

    • 固定タイプ
    • 指定タイプ
  • 用途

    • 水圧用
    • 油圧・水圧用
    • 油圧用
  • 図面Q部ねじ径NPT選択 [Q]

    • 1/4 [Q2N]
    • 1/8 [Q1N]
    • 3/8 [Q3N]
  • 図面Q部ねじ径PT/PF選択 [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
  • 図面R部ねじ径NPT選択 [R]

    • 1/4 [R2N]
    • 1/8 [R1N]
    • 3/8 [R3N]
  • 図面R部ねじ径PT/PF選択 [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
  • タイプ

    • G-BTLSC
    • G-BTLSRP
    • BTLSFLM
    • BTLS
    • G-BTLSFLP
    • BTLSR
    • BTLSB
    • G-BTLSR
    • BTLSKP
    • BTLSMK
    • BTLSP
    • G-BTLSBR
    • BTLSBR
    • G-BTLSRKP
    • G-BTLSFL
    • G-BTLS
    • G-BTLSM
    • G-BTLSMP
    • BTLSC
    • BTLSFLK
    • BTLSFLKM
    • BTLSFLP
    • BTLSMP
    • G-BTLSS
    • G-BTLSMK
    • G-BTLSP
    • G-BTLSFLK
    • G-BTLSFLKP
    • G-BTLSFLKM
    • BTLSK
    • G-BTLSRK
    • BTLSRK
    • G-BTLSB
    • G-BTLSK
    • BTLL
    • G-BTLSFLM
    • G-BTLL
    • BTLSFLKP
    • G-BTLSFLR
    • BTLSRP
    • BTLSRKP
    • G-BTLSMKP
    • BTLSFL
    • BTLSFLR
    • BTLSS
    • G-BTLSKP
    • BTLSMKP
    • BTLSM
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム