油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-

油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-
  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄

油圧・水圧用のブロックマニホールドです。G(PF)ねじ加工も指定できます

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦貫通穴タイプ-:関連画像




用途Type[ M ]材質[ S ]表面処理最高使用圧力
ピッチ(P)固定ピッチ(P)指定
30×35角40角60角70角30×40角50角70角30×35角40角60角
油圧・水圧用BMISBMIFBMILBMISPBMIFP一般構造用鋼三価クロメート20.6MPa≒210kgf/cm2以下
BMIFRBMIFLRBMIFRPBMIFLRPSUS304
BMIFSSUS316
エア用BMIAFBMIALBMIABA50521MPa≒10kgf/cm2以下
BMIAFA白アルマイト
[ ! ]70角の材質はA6063になります。

規格表

型式RSGKP  
 
Type 取付穴形状変更 連数
BMIAF
BMIFRP

G−BMIFRP
 ZT
ZT
ZT
 3
3
3


R1
R2
R2


S2
S1
S1


G2
G2
G2


K2
K2
K2



P25
P25
 

(Gねじ)
型式Rc(PT),NPT,M(並目)選択ピッチPピッチ数
N
R・S・G・K
総ねじ数
ABEFXY取付穴
Type取付穴形状変更連数R・SG・K固定タイプ指定タイプ1mm単位M
油圧・水圧用 (30×35角)NA(通し)




T(タップ)




ZT(ザグリタップ)
11(1/8)
2(1/4)
1(1/8)
2(1/4)
0430353017.5176M5
ピッチ固定 BMIS
BMISP
230205016
328
4310
5412
[ ! ]d1の寸法( )はSUS304のみ62550514
油圧・水圧用 (40角)11(1/8)
2(1/4)
3(3/8)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
4N(NPT1/2)
0440403520207M6
ピッチ固定
BMIF
BMIFR
BMIFS
ピッチ指定
BMIFP
BMIFRP
240255016
328
4310
5412
63050514
油圧・水圧用 (60角)12(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
6(3/4)
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
6(3/4)
04606030307.58M8
ピッチ固定
BMIFLR
ピッチ指定
BMIFLRP
260356016
328
4310
5412
64060514
油圧・水圧用 (70角)13(3/8)
4(1/2)
6(3/4)
6(3/4)
8(1)
047070403516.58M8
ピッチ固定
BMIL
 26016
328
4310
エア用 (30×40角)11(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4)
04304020207.57M5
ピッチ固定
BMIAF
BMIAFA
 23016
328
4310
5412
6514
エア用 (50角)12(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
04505025258.58.5M8
ピッチ固定
BMIAL
 24016
328
4310
5412
6514
エア用 (70角)14(1/2)
6(3/4)
4(1/2)
6(3/4)
8(1)
047070403516.58M8
ピッチ固定
BMIAB
 26016
328
4310
[ ! ]型式の前に"G-"を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例:G-BMIF)注文方法は注文例をご確認ください。
[ ! ]R・S・G・Kは( )の前の1・2・3・4・6・8・1N・2N・3N・4Nでご指定ください。 [ ! ]ピッチ指定タイプは連数1を選択できません。
[ ! ]ピッチを指定する場合には継手の取付に必要な寸法にご注意ください。 [ ! ]連数6の場合のみL/2の位置にも取付穴があります。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 横貫通穴・縦貫通穴タイプ
  • 材質

    • SUS304
    • SUS316
    • 一般構造用鋼
    • アルミ合金
  • 表面処理

    • なし
    • 三価クロメート
    • 白アルマイト
  • ブロックサイズ(mm)

    • 30×35
    • 30×40
    • 40×40
    • 50×50
    • 60×60
    • 70×70
  • 連数(連)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • ねじサイズ/種類

    • G(PF)ねじ
    • 基本ねじ{PT,M(並目)ねじ}
  • 取付穴形状変更

    • NA(通し)
    • T(タップ)
    • ZT(ザグリタップ)
    • 指定なし(ザグリ)
  • ピッチ P(mm)

    • 30
    • 40
    • 60
    [20-60/1mm単位]
  • ピッチ固定/指定

    • 固定タイプ
    • 指定タイプ
  • 用途

    • エア用
    • 水圧用
    • 油圧用
  • 図面G部ねじ径NPT選択 [G]

    • 1/2 [G4N]
    • 1/4 [G2N]
    • 1/8 [G1N]
    • 3/8 [G3N]
  • 図面G部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4) 8(1)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • 図面K部ねじ径NPT選択 [K]

    • 1/2 [K4N]
    • 1/4 [K2N]
    • 1/8 [K1N]
    • 3/8 [K3N]
  • 図面K部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4) 8(1)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • 図面R部ねじ径NPT選択 [R]

    • 1/4 [R2N]
    • 1/8 [R1N]
    • 3/8 [R3N]
  • 図面R部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • 図面S部ねじ径NPT選択 [S]

    • 1/4 [S2N]
    • 1/8 [S1N]
    • 3/8 [S3N]
  • 図面S部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • タイプ

    • G-BMIAFA
    • G-BMIFLRP
    • BMIFR
    • G-BMIL
    • BMIFLRP
    • BMIFLR
    • BMIAL
    • G-BMIAL
    • BMIF
    • G-BMIAB
    • BMIAF
    • G-BMIFS
    • BMIAFA
    • G-BMIS
    • BMIAB
    • BMIS
    • G-BMIF
    • G-BMIFRP
    • G-BMIAF
    • BMIFRP
    • G-BMIFP
    • BMISP
    • G-BMIFLR
    • BMIFP
    • G-BMIFR
    • BMIFS
    • BMIL
    • G-BMISP
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム