油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・T字穴タイプ-

油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・T字穴タイプ-
  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄

油圧・水圧用のブロックマニホールドです。G(PF)ねじ加工も指定できます

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・T字穴タイプ-:関連画像
油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・T字穴タイプ-:関連画像 
  油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・T字穴タイプ-:関連画像
 油圧・水圧/エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・T字穴タイプ-:関連画像 
 



用途Type[ M ]材質[ S ]表面処理最高使用圧力
ピッチ(P)固定ピッチ(P)指定
40角60角25角30×40角50角40角60角
油圧・水圧用BMTFBMTFLBMTFLP一般構造用鋼三価クロメート20.6MPa≒210kgf/cm2以下
BMTFMBMTFMP無電解ニッケルメッキ
BMTFRBMTFLRBMTFRPSUS304
BMTFSSUS316
BMTFC黄銅1MPa≒10kgf/cm2以下
エア用BMTACBMTAFBMTALA5052
BMTAFABMTALA白アルマイト
[ ! ]BMTFLRP(SUS304、60角、ピッチ指定)は、インターネット掲載商品となりました。

規格表

型式QRSGKP  
 
Type 取付穴形状変更 連数
BMTFMP
BMTAC
G−BMTAC
 
T
T
 2
3
3


Q1
QM3
QM3


R1
R1
R1


S1
S1
S1


G2
G1
G1


K2
K1
K1



P30

 

(Gねじ)
取付穴
寸法
dDhD1d1h1
M55.59.55.584.24.5
M66.6116.59.55.15.5
M88.5148.5116.86.5
型式Rc(PT),NPT,M(並目)選択ピッチPピッチ数
N
Q・R・S・G・K 総ねじ数ABEFXY取付穴
Type取付穴形状変更連数Q・R・SG・K固定タイプ指定タイプ1mm単位M
油圧・水圧用 (40角)NA(通し)

T(タップ)

ZT(ザグリタップ)
11(1/8)
2(1/4)
3(3/8)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
4N(NPT1/2)
0540403520207M6
ピッチ固定
BMTF
BMTFM
BMTFR
BMTFS
BMTFC
ピッチ指定

BMTFMP
BMTFRP

240255018
3211
4314
5417
63050520
油圧・水圧用 (60角)12(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
6(3/4)
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
6(3/4)
05606030307.58M8
ピッチ固定
BMTFL

BMTFLR
ピッチ指定
BMTFLP

260356018
3211
4314
5417
64060520
エア用 (25角)T(タップ)11(1/8)
M3(M3)
M4(M4)
5(M5)
1(1/8)
M3(M3)
M4(M4)
5(M5)
0525252012.5104M5
ピッチ固定
BMTAC
 21518
3211
4314
5417
6520
エア用 (30×40角)NA(通し)

T(タップ)

ZT(ザグリタップ)
11(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
05304020207.57M5
ピッチ固定
BMTAF
BMTAFA
 23018
3211
4314
5417
6520
エア用 (50角)12(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
05505025258.58.5M8
ピッチ固定
BMTAL
BMTALA
 24018
3211
4314
5417
6520
[ ! ]型式の前に"G-"を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例:G-BMTF)注文方法は注文例をご確認ください。
[ ! ]Q・R・S・G・Kは( )の前の1・2・3・4・5・6・M3・M4・1N・2N・3N・4Nでご指定ください。 [ ! ]ピッチ指定タイプは連数1を選択できません。
[ ! ]ピッチを指定する場合には継手の取付に必要な寸法にご注意ください。 [ ! ]連数6の場合のみL/2の位置にも取付穴があります。(25角を除く)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 横穴不貫通・L字穴タイプ
    • 横貫通穴・T字穴タイプ
  • 材質

    • SUS304
    • SUS316
    • 黄銅
    • 一般構造用鋼
    • アルミ合金
  • 表面処理

    • なし
    • 三価クロメート
    • 無電解ニッケルメッキ
    • 白アルマイト
  • ブロックサイズ(mm)

    • 25×25
    • 30×40
    • 40×40
    • 50×50
    • 60×60
    • 70×70
  • 連数(連)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • ねじサイズ/種類

    • G(PF)ねじ
    • 基本ねじ{PT,M(並目)ねじ}
  • 取付穴形状変更

    • NA(通し)
    • T(タップ)
    • ZT(ザグリタップ)
    • 指定なし(ザグリ)
  • ピッチ P(mm)

    • 15
    • 30
    • 40
    • 60
    [25-60/1mm単位]
  • ピッチ固定/指定

    • 固定タイプ
    • 指定タイプ
  • 用途

    • エア用
    • 水圧用
    • 油圧・水圧用
    • 油圧用
  • 図面G部ねじ径M(並目)選択 [GM] 3(M3) 4(M4)

    • 3
    • 4
  • 図面G部ねじ径NPT選択 [G]

    • 1/2 [G4N]
    • 1/4 [G2N]
    • 1/8 [G1N]
    • 3/8 [G3N]
  • 図面G部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4) 8(1)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • 図面K部ねじ径M(並目)選択 [KM] 3(M3) 4(M4)

    • 3
    • 4
  • 図面K部ねじ径NPT選択 [K]

    • 1/2 [K4N]
    • 1/4 [K2N]
    • 1/8 [K1N]
    • 3/8 [K3N]
  • 図面K部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4) 8(1)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • 図面Q部ねじ径M(並目)選択 [QM] 3(M3) 4(M4)

    • 3
    • 4
  • 図面Q部ねじ径NPT選択 [Q]

    • 1/4 [Q2N]
    • 1/8 [Q1N]
    • 3/8 [Q3N]
  • 図面Q部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • 図面R部ねじ径M(並目)選択 [RM] 3(M3) 4(M4)

    • 3
    • 4
  • 図面R部ねじ径NPT選択 [R]

    • 1/4 [R2N]
    • 1/8 [R1N]
    • 3/8 [R3N]
  • 図面R部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • 図面S部ねじ径M(並目)選択 [SM] 3(M3) 4(M4)

    • 3
    • 4
  • 図面S部ねじ径NPT選択 [S]

    • 1/4 [S2N]
    • 1/8 [S1N]
    • 3/8 [S3N]
  • 図面S部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • タイプ

    • G-BMTFM
    • G-BMTFMP
    • BMTF
    • BMTFRP
    • BMTFC
    • G-BMTFLR
    • G-BMTFLM
    • BMTFLP
    • G-BMTFC
    • G-BMTF
    • BMTFMP
    • G-BMTFR
    • BMTFS
    • G-BMTAF
    • G-BMTFL
    • G-BMTFLP
    • BMTFM
    • BMTAFA
    • G-BMTAFA
    • G-BMTAC
    • G-BMTFRP
    • BMTALA
    • BMTFLR
    • G-BMTFS
    • BMTFL
    • BMTAF
    • G-BMTALA
    • G-BMTAL
    • BMTFLM
    • BMTLM
    • BMTAC
    • BMTFR
    • BMTAL
    • G-BMTLM
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム