エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦半貫通穴タイプ-

エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・縦半貫通穴タイプ-
  • 規格変更

エア用のブロックマニホールドです。G(PF)ねじ加工も指定できます

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理最高使用圧力
ピッチ(P)固定ピッチ(P)指定
15角25角30×40角50角25角30×40角50角
BMRACBMRAFBMRALBMRACPBMRAFPBMRALPアルミ合金1MPa≒10kgf/cm2以下
BMRASABMRACABMRAFABMRALABMRACAPBMRAFAPBMRALAP白アルマイト

規格表

型式RGKP
Type取付穴形状変更連数
BMRAC
BMRAFP
G−BMRAFP
T
ZT
ZT
2
3
3


R5
R1
R1


G1
G2
G2


K1
K2
K2



P40
P40


(Gねじ)
型式Rc(PT),NPT,M(並目)選択ピッチPピッチ数
N
R・G・K
総ねじ数
ABEFXY取付穴
Type取付穴形状変更連数R・G・K固定タイプ指定タイプ1mm単位M
(15角)T(タップ)1M3(M3)
M4(M4)
5(M5)
15031515151053.5M4
ピッチ固定
BMRASA
214
325
436
547
658
769
8710
(25角)11(1/8)
M3(M3)
M4(M4)
5(M5)
1515500325252012.5104M5
ピッチ固定
BMRAC
BMRACA
ピッチ指定
BMRACP
BMRACAP
214
325
436
547
658
7154069
81535710
(30×40角)NA(通し)


T(タップ)


ZT(ザグリタップ)
11(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
3020500330402020 7.57M5
ピッチ固定
BMRAF
BMRAFA
ピッチ指定
BMRAFP
BMRAFAP
214
325
436
547
658
7154069
81535710
(50角)12(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
4035600350502525 8.58.5M8
ピッチ固定
BMRAL
BMRALA
ピッチ指定
BMRALP
BMRALAP
214
325
436
547
658
型式の前に"G-"を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例:G-BMRAF)注文方法は注文例をご確認ください。
R・G・Kは( )の前の1・2・3・4・5・M3・M4・1N・2Nでご指定ください。 ピッチ指定タイプは連数1を選択できません。
ピッチを指定する場合には継手の取付に必要な寸法にご注意ください。 連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。(15角を除く)
印25角・30×40角の連数7・8選択時、G・KはM3・M4・5(M5)を選択できません。 25角・30×40角ピッチ指定タイプのG・KはM3・M4・5(M5)を選択できません。

基本情報

形状 横貫通穴・縦半貫通穴タイプ 材質 アルミ合金 用途 エア用

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 横貫通穴・縦半貫通穴タイプ
  • 材質

    • アルミ合金
  • 表面処理

    • なし
    • 白アルマイト
  • ブロックサイズ(mm)

    • 15×15
    • 25×25
    • 30×40
    • 50×50
  • 連数(連)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
  • ねじサイズ/種類

    • G(PF)ねじ
    • 基本ねじ{PT,M(並目)ねじ}
  • 取付穴形状変更

    • NA(通し)
    • T(タップ)
    • ZT(ザグリタップ)
    • 指定なし(ザグリ)
    • 指定なし(通し)
  • ピッチ P(mm)

    • 15
    • 30
    • 40
    [15-60/1mm単位]
  • ピッチ固定/指定

    • 固定タイプ
    • 指定タイプ
  • 用途

    • エア用
  • 図面G部ねじ径M(並目)選択 [GM] 3(M3) 4(M4)

    • 3
    • 4
  • 図面G部ねじ径NPT選択 [G]

    • 1/4 [G2N]
    • 1/8 [G1N]
  • 図面G部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
  • 図面K部ねじ径M(並目)選択 [KM] 3(M3) 4(M4)

    • 3
    • 4
  • 図面K部ねじ径NPT選択 [K]

    • 1/4 [K2N]
    • 1/8 [K1N]
  • 図面K部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
  • 図面R部ねじ径M(並目)選択 [RM] 3(M3) 4(M4)

    • 3
    • 4
  • 図面R部ねじ径NPT選択 [R]

    • 1/4 [R2N]
    • 1/8 [R1N]
  • 図面R部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
  • タイプ

    • BMRALA
    • G-BMRASA
    • G-BMRACA
    • G-BMRALAP
    • BMRALP
    • BMRAFA
    • G-BMRAC
    • G-BMRAFP
    • G-BMRACP
    • BMRAFAP
    • G-BMRAF
    • BMRASA
    • BMRACA
    • BMRAL
    • BMRAFP
    • BMRAF
    • G-BMRAL
    • BMRACP
    • BMRAC
    • BMRACAP
    • G-BMRALA
    • G-BMRAFA
    • G-BMRACAP
    • BMRALAP
    • G-BMRAFAP
    • G-BMRALP
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム