エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ-

エア用ブロックマニホールド -横貫通穴・上穴タイプ-
  • 規格変更

エア用のブロックマニホールドです。G(PF)ねじ加工も指定できます

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理最高使用圧力
ピッチ(P)固定ピッチ(P)指定
20角30角40角60角20角30角40角
BMSFCBMSFBMSFLBMSFBBMSFCPBMSFPBMSFLPアルミ合金1MPa≒10kgf/cm2以下
BMSFCABMSFABMSFLABMSFCAPBMSFAPBMSFLAP白アルマイト

規格表

型式QGKP
Type取付穴形状変更連数
BMSF
BMSFLP
G−BMSFLP
T
ZT
ZT
5
5
5


Q2
Q2
Q2


G1
G3
G3


K2
K3
K3



P50
P50


(Gねじ)
型式Rc(PT),NPT,M(並目)選択ピッチPピッチ数
N
Q・G・K
総ねじ数
ABEFXY取付穴
Type取付穴形状変更連数QG・K固定タイプ指定タイプ1mm単位M
(20角)T(タップ)11(1/8)
M3(M3)
M4(M4)
5(M5)
1(1/8)
M3(M3)
M4(M4)
5(M5)
032020201354M5
ピッチ固定

BMSFC

BMSFCA
ピッチ指定

BMSFCP

BMSFCAP
215155014
325
436
547
658
71(1/8)69
81535710
(30角)ZB(ザグリ裏)


NA(通し)


T(タップ)


ZT(ザグリタップ)
11(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
1(1/8)
2(1/4)
5(M5)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
03303020207.57M5
ピッチ固定

BMSF

BMSFA
ピッチ指定

BMSFP

BMSFAP
230205014
325
436
547
658
769
82035710
(40角)11(1/8)
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
034040252577M6
ピッチ固定

BMSFL

BMSFLA
ピッチ指定

BMSFLP

BMSFLAP
240356014
325
436
547
658
7355069
83540710
(60角)16(3/4)
8(1)
8(1)0360604035259M8
ピッチ固定
BMSFB
26014
325
436
型式の前に"G-"を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例:G-BMSF)注文方法は注文例をご確認ください。
Q・G・Kは( )の前の1・2・3・4・5・6・8・M3・M4・1N・2Nでご指定ください。 ピッチ指定タイプは連数1を選択できません。
ピッチを指定する場合には継手の取付に必要な寸法にご注意ください。 連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。(20角を除く)
印30角の連数7・8選択時、G・Kは5(M5)は選択できません。 20角ピッチ指定タイプのG・KはM3・M4・5(M5)を選択できません。

基本情報

形状 横貫通穴・上穴タイプ 材質 アルミ合金 用途 エア用

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 横貫通穴・上穴タイプ
  • 材質

    • アルミ合金
  • 表面処理

    • なし
    • 白アルマイト
  • ブロックサイズ(mm)

    • 20×20
    • 30×30
    • 40×40
    • 60×60
  • 連数(連)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
  • ねじサイズ/種類

    • G(PF)ねじ
    • 基本ねじ{PT,M(並目)ねじ}
  • 取付穴形状変更

    • NA(通し)
    • T(タップ)
    • ZB(ザグリ裏)
    • ZT(ザグリタップ)
    • 指定なし(ザグリ表)
    • 指定なし(通し)
  • ピッチ P(mm)

    • 15
    • 30
    • 40
    • 60
    [15-60/1mm単位]
  • ピッチ固定/指定

    • 固定タイプ
    • 指定タイプ
  • 用途

    • エア用
  • 図面G部ねじ径M(並目)選択 [GM] 3(M3) 4(M4)

    • 3
    • 4
  • 図面G部ねじ径NPT選択 [G]

    • 1/4 [G2N]
    • 1/8 [G1N]
  • 図面G部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 8(1)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 8
  • 図面K部ねじ径M(並目)選択 [KM] [KM] 3(M3) 4(M4)

    • 3
    • 4
  • 図面K部ねじ径NPT選択 [K]

    • 1/4 [K2N]
    • 1/8 [K1N]
  • 図面K部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 8(1)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 8
  • 図面Q部ねじ径M(並目)選択 [QM] 3(M3) 4(M4)

    • 3
    • 4
  • 図面Q部ねじ径NPT選択 [Q]

    • 1/4 [Q2N]
    • 1/8 [Q1N]
  • 図面Q部ねじ径PT/PF,M(並目)選択 [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4) 8(1)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
  • タイプ

    • G-BMSFLA
    • BMSFLA
    • BMSFCP
    • BMSFA
    • G-BMSFC
    • G-BMSF
    • BMSF
    • BMSFAP
    • BMSFC
    • BMSFB
    • G-BMSFP
    • G-BMSFAP
    • G-BMSFB
    • BMSFL
    • BMSFLAP
    • BMSFLP
    • G-BMSFCAP
    • G-BMSFA
    • BMSFCAP
    • BMSFP
    • G-BMSFCA
    • G-BMSFLP
    • G-BMSFL
    • BMSFCA
    • G-BMSFLAP
    • G-BMSFCP
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム