油圧・水圧用ブロックマニホールド -縦貫通穴・上穴タイプ- ピッチ指定タイプ

油圧・水圧用ブロックマニホールド -縦貫通穴・上穴タイプ- ピッチ指定タイプ
  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄

油圧・水圧用のブロックマニホールドです。G(PF)ねじ加工も指定できます

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理最高使用圧力
ピッチ(P)固定ピッチ(P)指定
25×32角30×35角50角60角25×32角30×35角50角
BMBSBMBFBMBFLBMBLBMBSPBMBFPBMBFLP一般構造用鋼三価クロメート20.6MPa≒210kgf/cm2以下
BMBFMBMBFLMBMBFMPBMBFLMP無電解ニッケルメッキ
BMBSRBMBFRBMBFLRBMBSRPBMBFRPBMBFLRPSUS304
BMBFSBMBFSPSUS316
BMBFC黄銅1MPa≒10kgf/cm2以下

規格表

型式QGKP
Type取付穴形状変更連数
BMBF
BMBFLP
G−BMBFLP

NA
NA

3
3
3


Q3
Q3
Q3


G4
G4
G4


K2
K6
K6



P45
P45


(Gねじ)
型式Rc(PT),NPT選択ピッチPピッチ数
N
Q・G・K
総ねじ数
ABEFXY取付穴
Type取付穴形状変更連数QG・K固定タイプ指定タイプ1mm単位M
(25×32角)ZB(ザグリ裏)


NA(通し)


T(タップ)


ZT(ザグリタップ)
11(1/8)
2(1/4)
1(1/8)
2(1/4)
0325322020156M5

ピッチ固定
BMBS

BMBSR

ピッチ指定
BMBSP

BMBSRP
230205014
325
436
547
658
769
82040710
(30×35角)11(1/8)
2(1/4)
3(3/8)
1N(NPT1/8)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
2N(NPT1/4)
3N(NPT3/8)
4N(NPT1/2)
0330352522157M6
ピッチ固定
BMBF
BMBFM
BMBFR
BMBFS
BMBFC
ピッチ指定
BMBFP
BMBFMP
BMBFRP
BMBFSP
24025501420
325
436
547
658
769
82540710
(50角)12(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
6(3/4)
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
6(3/4)
0350503028208M8
ピッチ固定
BMBFL
BMBFLM
BMBFLR
ピッチ指定
BMBFLP
BMBFLMP
BMBFLRP
260356014
325
436
547
658
(60角)16(3/4)
8(1)
8(1)0360604035259M8
ピッチ固定
BMBL
26014
325
436
型式の前に"G-"を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例:G-BMBF)注文方法は注文例をご確認ください。
Q・G・Kは( )の前の1・2・3・4・6・8・1N・2N・3N・4Nでご指定ください。 ピッチ指定タイプは連数1を選択できません。 SUS316・黄銅は6連までです。
ピッチを指定する場合には継手の取付に必要な寸法にご注意ください。 連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 縦貫通穴タイプ
    • 横貫通穴・上穴タイプ
  • 材質

    • SUS304
    • SUS316
    • 黄銅
    • 一般構造用鋼
  • 表面処理

    • なし
    • 三価クロメート
    • 無電解ニッケルメッキ
  • ブロックサイズ(mm)

    • 25×32
    • 30×35
    • 50×50
    • 60×60
  • 連数(連)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
  • ねじサイズ/種類

    • G(PF)ねじ
    • 基本ねじ{PT,M(並目)ねじ}
  • 取付穴形状変更

    • NA(通し)
    • T(タップ)
    • ZB(ザグリ裏)
    • ZT(ザグリタップ)
    • 指定なし(ザグリ表)
  • ピッチ P(mm)

    • 30
    • 40
    • 60
    [20-60/1mm単位]
  • ピッチ固定/指定

    • 固定タイプ
    • 指定タイプ
  • 用途

    • 水圧用
    • 油圧・水圧用
    • 油圧用
  • 図面G部ねじ径NPT選択 [G]

    • 1/2 [G4N]
    • 1/4 [G2N]
    • 1/8 [G1N]
    • 3/8 [G3N]
  • 図面G部ねじ径PT/PF選択 [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
  • 図面K部ねじ径NPT選択 [K]

    • 1/2 [K4N]
    • 1/4 [K2N]
    • 1/8 [K1N]
    • 3/8 [K3N]
  • 図面K部ねじ径PT/PF選択 [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
  • 図面Q部ねじ径NPT選択 [Q]

    • 1/2 [Q4N]
    • 1/4 [Q2N]
    • 1/8 [Q1N]
    • 3/8 [Q3N]
  • 図面Q部ねじ径PT/PF選択 [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
  • タイプ

    • G-BMBFLR
    • BMBFLP
    • G-BMBSRP
    • G-BMBL
    • G-BMBSR
    • BMBF
    • BMBFC
    • BMBL
    • BMBFSP
    • BMBSP
    • BMBFMP
    • G-BMBFLM
    • G-BMBFLP
    • G-BMBFLMP
    • BMBFS
    • G-BMBFC
    • G-BMBFLRP
    • BMBSR
    • BMBFLMP
    • BMBS
    • G-BMBF
    • G-BMBFM
    • BMBFP
    • BMBFRP
    • BMBFR
    • G-BMBFRP
    • G-BMBFP
    • G-BMBFSP
    • G-BMBFMP
    • G-BMBS
    • BMBFLM
    • BMBFLR
    • BMBFLRP
    • G-BMBFL
    • BMBSRP
    • BMBFL
    • G-BMBFR
    • G-BMBFS
    • G-BMBSP
    • BMBFM
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム