油圧・水圧用ブロックマニホールド -T字穴タイプ-

油圧・水圧用ブロックマニホールド -T字穴タイプ-
  • 規格変更
  • 納期短縮
  • 脱脂洗浄

油圧・水圧用のブロックマニホールドです。G(PF)ねじ加工も指定できます

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理最高使用圧力
ピッチ(P)固定ピッチ(P)指定
25×32角40角50角60角70角40角50角60角
BMASBMAFBMAFLBMAFLKBMALBMAFPBMAFLPBMAFLKP一般構造用鋼三価クロメート20.6MPa≒210kgf/cm2以下
BMAFMBMAFLMBMALMBMAFLMP無電解ニッケルメッキ
BMASRBMAFRBMAFLRSUS304
BMAFSSUS316
BMAFC黄銅1MPa≒10kgf/cm2以下

規格表

型式QRSP
Type取付穴形状変更連数
BMAF
BMAFLP
G−BMAFLP

NA
NA
4
3
3


Q3
Q3
Q3


R2
R4
R4


S3
S4
S4



P45
P45


(Gねじ)
型式Rc(PT),NPT選択ピッチPピッチ数
N
Q・R・S総ねじ数ABEFXY取付穴
Type取付穴形状変更連数Q・R・S固定タイプ指定タイプ1mm単位M
(25×32角)
NA(通し)


T(タップ)


ZT(ザグリタップ)


YZ(横ザグリ)


YN(横通し)
11(1/8)03253220167.57M5
ピッチ固定
BMAS
BMASR
22516
329
4312
5415
6518
7621
8724
(40角)103404020207.57M6
ピッチ固定
BMAF
BMAFM
BMAFR
BMAFS
BMAFC
ピッチ指定
BMAFP



21(1/8)40255016
32(1/4)29
43(3/8)312
51N(NPT1/8)415
62N(NPT1/4)3050518
73N(NPT3/8)621
8724
(50角)103505030257.58M8
ピッチ固定
BMAFL
BMAFLM
BMAFLR
ピッチ指定
BMAFLP
BMAFLMP
22(1/4)60356016
33(3/8)29
44(1/2)312
56(3/4)415
64060518
(60角)103606030307.58M8
ピッチ固定
BMAFLK
ピッチ指定
BMAFLKP
22(1/4)60356016
33(3/8)29
44(1/2)312
56(3/4)415
64060518
(70角)103707040351010M8
ピッチ固定
BMAL
BMALM
26(3/4)6016
38(1)29
4312
型式の前に"G-"を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例:G-BMAF)注文方法は注文例をご確認ください。
Q・R・Sは( )の前の1・2・3・4・6・8・1N・2N・3Nでご指定ください。 ピッチ指定タイプは連数1を選択できません。 SUS316・黄銅は6連までです。
ピッチを指定する場合には継手の取付に必要な寸法にご注意ください。 連数6・8の場合L/2に、連数7の場合左から2・3ポート、5・6ポートのP/2にも取付穴があります。
ブロック角□50タイプで直角方向のテーパねじを共に3/4を選択された場合、テーパおねじ同士が干渉する可能性がありますので、ブロック角□60タイプをご選択ください。
連数7・8の取付穴形状はNA・T・ZTからご選択ください。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 縦半貫通穴・上穴タイプ
    • T字穴タイプ
  • 材質

    • SUS304
    • SUS316
    • 黄銅
    • 一般構造用鋼
  • 表面処理

    • なし
    • 三価クロメート
    • 無電解ニッケルメッキ
  • ブロックサイズ(mm)

    • 25×32
    • 40×40
    • 50×50
    • 60×60
    • 70×70
  • 連数(連)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
  • ねじサイズ/種類

    • G(PF)ねじ
    • 基本ねじ{PT,M(並目)ねじ}
  • 取付穴形状変更

    • NA(通し)
    • T(タップ)
    • YN(横通し)
    • YZ(横ザグリ)
    • ZT(ザグリタップ)
    • 指定なし(ザグリ)
  • ピッチ P(mm)

    • 25
    • 40
    • 60
    [25-60/1mm単位]
  • ピッチ固定/指定

    • 固定タイプ
    • 指定タイプ
  • 用途

    • 水圧用
    • 油圧・水圧用
    • 油圧用
  • 図面Q部ねじ径NPT選択 [Q]

    • 1/4 [Q2N]
    • 1/8 [Q1N]
    • 3/8 [Q3N]
  • 図面Q部ねじ径PT/PF選択 [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
  • 図面R部ねじ径NPT選択 [R]

    • 1/4 [R2N]
    • 1/8 [R1N]
    • 3/8 [R3N]
  • 図面R部ねじ径PT/PF選択 [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
  • 図面S部ねじ径NPT選択 [S]

    • 1/4 [S2N]
    • 1/8 [S1N]
    • 3/8 [S3N]
  • 図面S部ねじ径PT/PF選択 [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 6
    • 8
  • タイプ

    • G-BMAL
    • BMAFS
    • BMASR
    • BMAFC
    • BMAS
    • BMAFP
    • BMAL
    • BMAFLP
    • G-BMAFP
    • G-BMAFLM
    • BMAFLM
    • BMAFLR
    • G-BMAFLKP
    • G-BMASR
    • BMAFLK
    • BMAFLKP
    • BMAFM
    • G-BMAFM
    • G-BMAS
    • BMAFL
    • G-BMAFLMP
    • G-BMAF
    • BMALM
    • BMAFR
    • G-BMAFS
    • G-BMAFLK
    • G-BMAFC
    • G-BMAFR
    • BMAF
    • BMAFLMP
    • G-BMAFLP
    • G-BMAFL
    • G-BMALM
    • G-BMAFLR
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム