トリムコンパクト 角型・U型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

芯金が入っていないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトトリムです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
トリムコンパクト 角型・U型:関連画像
Type 形状 材質
接着テープなし 接着テープ付
CTRTE CTRTES 角型 エチレンゴム(EPDM)
CTRTS CTRTSS シリコンゴム グレー
CTRTU CTRTUS U型 エチレンゴム(EPDM)

規格表

型式L
CTRTE1.6

L32
トリムコンパクトはメートル単位での販売となります。L75を5個ご注文いただいた場合75メートル巻が5巻届きますのでご注意ください。
型式L
指定1m単位
ABWt最小曲半径mm対応可能板厚¥基準単価(1メートル)
TypeT曲げ方向曲げ方向曲げ方向接着テープなし接着テープ付
エチレンゴム(EPDM)角型
CTRTE
CTRTES(接着テープ付)
1.6L1L75
(1m単位)

※接着テープ付
L1L2
5.2101.41.9R70R50R301.0~1.6290640
2.36102.21.9R402.0~2.3310660
3.26.9103.11.93.0~3.2320680
シリコンゴム角型
CTRTS
CTR
TSS(接着テープ付)
1.65.2101.41.9R301.0~1.6550930
2.36102.21.9R402.0~2.3570940
3.26.9103.11.93.0~3.2590960
エチレンゴム(EPDM)U型
CTRTU
CTRTUS
(接着テープ付)
0.84611.4R30R30R300.6~1.2330550
1.64.471.41.41.0~1.6340570
2.35.382.11.52.0~2.3350590

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 本体材質

    • エチレンゴム(EPDM)
    • シリコンゴム
  • 種類

    • 接着テープなし
    • 接着テープ付
  • 形状

    • U型
    • 角型
    • グレー
  • 厚み T(mm)

    • 0.8
    • 1.6
    • 2.3
    • 3.2
  • 全長 L(m)

    • 1
    • 2
    [1-75/1m単位]
  • タイプ

    • CTRTS
    • CTRTES
    • CTRTUS
    • CTRTSS
    • CTRTE
    • CTRTU
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム