プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

衝撃吸収フォーム

衝撃吸収フォーム

消音・振動吸収に優れます。柔軟なためワークに添わせてご利用いただけます。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
衝撃吸収フォーム:関連画像
Type 材質
本体粘着部
PRGCSアクリル・ウレタン・ゴムの共重合発泡体アクリル系
粘着剤
PRGCW

規格表

型式AB
PRGCS3100200

型式A
選択
B
選択
¥基準単価
TypeTB100B200B300B400B500
PRGCS
PRGCW
3100100
200
300
400
500
130180280360460
4003606508901,3001,560
8007201,3001,7202,4402,940
5100140190300380480
4003806909701,4201,710
8007601,4001,8802,6703,230
101003304507009001,150
4009001,6302,2303,2503,900
8001,8003,2504,3006,1007,350

■特性
項目PRGCSPRGCW
密度0.32g/cm3
引っ張り強度4.5kg/cm2
伸び250%
反発弾性率0.1%以下

基本情報

材質 アクリル・ウレタン・ゴムの共重合発泡体

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

    • アクリル・ウレタン・ゴムの共重合発泡体
  • 厚さ T(mm)

    • 3
    • 5
    • 10
  • A(mm)

    • 100
    • 400
    • 800
  • B(mm)

    • 100
    • 200
    • 300
    • 400
    • 500
  • タイプ

    • PRGCS
    • PRGCW
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム