安全保護材 角カバー20ミリ幅タイプ 

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

作業を安全に行うための安全保護カバーです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
型式材質硬度
本体粘着部
PRGLSエチレンゴム(EPDM)アクリル系
粘着剤
ショアA60
PRGLF・PRGLFG・PRGLFC・PRGLFCGEPDM発泡体ショアA20
90°の角部に貼れます。
内側に粘着剤がついています。

規格表

型式L
PRGLSS
PRGLS
PRGLM


100
100
100
■角カバー20ミリ幅タイプ
型式L
選択
重量
(g)
¥基準単価
Type
PRGLS10014240
50070480
1000140870
15002101,280
*20002801,650
PRGLF
PRGLFG
10010360
50050730
10001001,290
15001501,650
*20002001,950
■コーナー用
型式¥基準単価
PRGLFC
PRGLFCG
490

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

    • EPDM発泡体
    • エチレンゴム(EPDM)
    • ライトグレー
  • 種類

    • ゴムタイプ
    • ソフトタイプ
  • 使用箇所

    • コーナー用
  • 長さ L(mm)

    • 100
    • 500
    • 1000
    • 1500
    • 2000
  • タイプ

    • PRGLF
    • PRGLFCG
    • PRGLFC
    • PRGLFG
    • PRGLS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム