除電テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

紙やフィルムなどのシート除電用のテープです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質
ELTA銀メッキポリエステル繊維
導電性アクリル粘着層

規格表

型式L
ELTA10500
型式L
指定1mm単位
T¥基準単価
TypeWL20100L101200L201300L301400L401500
ELTA10205000.6540 600 640 680 720 
25620 680 790 880 950 
50740 880 1,110 1,280 1,440 

基本情報

本体材質 銅メッキポリエステル繊維 シール有無 シール付 種類 除電テープ
T(mm) 0.6

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム