イオナイザー ファンタイプ専用ACアダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます

規格表

型式
ENZR−BAC
無料貸出しを行なっています。詳しくはP.521をご覧ください。
入力電圧AC100〜240V 50/60Hz
出力電圧DC24V
容量ENZR−Bは2台まで駆動可能
質量約270g

型式¥基準単価
ENZRBAC(ファンタイプ専用ACアダプタ)5,500

基本情報

種類 関連部品 対応タイプ ファンタイプ用

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム