放熱ゲルシート 高熱伝導タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

発熱源と、ヒートシンクや筐体との間にご使用いただけます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質硬度
針入度
HTCH(高熱伝導タイプ)シリコーン50

規格表

型式AB
HTCH0.5300190
型式指定1mm単位
TypeTAB
HTCH0.5
1
2
1035010350
A≧B
■特長
◦柔軟性、粘着性に優れているため、凹凸面に密着し、空気層を作りません。
◦電気絶縁性・難燃性に優れています。
◦温度依存性が少なく、−40℃〜200℃と幅広い温度範囲でお使いいただけます。
項目単位HTCH
熱伝導率(熱線法)W/m・K2.1
外観灰色
比重2.8
硬度針入度1/10mm50
体積抵抗率Ω・cm5.7×1012
引張強度MPa0.12
伸び220
圧縮永久歪92
絶縁破壊強さkV/mm7.2
低分子シロキサン含有量ΣD4〜D10ppm300以下
難燃性V−0
常用温度範囲−40〜200
透磁率(磁性損失)︿1GHz﹀

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム