防音材 固定寸法タイプ

防音材 固定寸法タイプ
  • 数量スライド割引

様々な音源や使用環境に対応する防音材を幅広くランナップしています。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
No.Type効果材質
シール付シール無
BS2FSBS2F吸音ウレタンフォーム
BS4FSBS4Fウレタンフォーム(表面:ウレタンコーティング)
BS140FSBS140F制振・吸音ウレタンフォーム
BSKYUウレタンフォーム+酢酸ビニル
BSKYUA強力制振・吸音ウレタンフォーム+酢酸ビニル+アルミ
BSESBSESB(帯状)制振酢酸ビニル
BSESABSESAB(帯状)強力制振酢酸ビニル+アルミ
BSYA制振・遮音ブチルゴム(表面:ポリエチレン)
BSKYKAA制振・吸音ウレタンフォーム(表面:ウレタンコーティング)+酢酸ビニル
BSKYKAY制振・吸音・遮音ウレタンフォーム(表面:ウレタンコーティング)+ブチルゴム
BSKYKA吸音ウレタンフォーム(表面:ウレタンコーティング)
粘着部材質 アクリル系粘着剤
型式A選択B選択使用推奨温度(℃)耐熱温度(℃)最小曲げR(mm)面密度(kg/m2)
TypeT選択
BS2FS(シール付)BS2F(シール無)102030A・B選択タイプ
100
400
800
※1000
※は

のみ

帯状タイプ
20
30
40
50
80
100
A・B選択タイプ
100
200
300
400
500
※600
※700
※800
※はのみ


帯状タイプ
500

0〜30700.75*6
BS4FS(シール付)BS4F(シール無)0〜30700.69*6
BS140FS(シール付)BS140F(シール無)0〜30704.2*6
BSKYU6.511.516.521.531.50〜3070200*13.20*1
BSKYUA6.711.716.721.731.70〜70平面貼り*33.74*2
BSESBSESB(帯状タイプ)1.50〜301002.7
BSESABSESAB(帯状タイプ)1.70〜70平面貼り*33.24
BSYA36100〜1301305*412.00*4
BSKYKAA31.50〜3070平面貼り*33.45
BSKYKAY1626360〜7012.75*5
BSKYKA102030500〜700.75*6
すべて難然性の素材を使用しています。
裏に粘着剤がついておりセパレータ紙(1cm方眼付き)をはがして接着します。
接着する相手面の油・ごみをとった状態でお貼りください。
カッターで切断できます。粘着面を上にして切断してください。
接着力(90度剥離強度):19.6N/25mm幅(SUS304へ貼り付け時)
BSYAは寸法長さに対して3%以内の伸び縮みがあります。
BSKYKA・BSKYKAA・BSKYKAYは、表皮があるので汚れが拭け耐久性に優れています。
*1. T=21.5の時
*2. T=21.7の時
*3. 曲げる事は可能ですが粘着力が弱くなります。
*4. T=6の時
*5. T=36の時
*6. T=30の時

規格表

型式AB
BSKYU16.5
BSESB1.5

100
20

200

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 防音効果

    • 制振
    • 制振・吸音
    • 制振・吸音・遮音
    • 制振・遮音
    • 吸音
    • 強力制振
    • 強力制振・吸音
  • 材質

    • ウレタンフォーム
    • ウレタンフォーム(表面:ウレタンコーティング)
    • ウレタンフォーム+ブチルゴム(表面:ウレタンコーティング)
    • ウレタンフォーム+酢酸ビニル
    • ウレタンフォーム+酢酸ビニル(表面:ウレタンコーティング)
    • ウレタンフォーム+酢酸ビニル+アルミ
    • ブチルゴム(表面:ポリエチレン)
    • 酢酸ビニル
    • 酢酸ビニル+アルミ
  • 粘着シール

    • シールなし
    • シール付
  • 形状

    • 帯状タイプ
  • 厚さ T(mm)

    • 1.5
    • 1.7
    • 3
    • 6
    • 6.5
    • 6.7
    • 10
    • 11.5
    • 11.7
    • 16
    • 16.5
    • 16.7
    • 20
    • 21.5
    • 21.7
    • 26
    • 30
    • 31.5
    • 31.7
    • 36
    • 50
  • A(mm)

    • 20
    • 30
    • 40
    • 50
    • 80
    • 100
    • 400
    • 800
    • 1000
  • B(mm)

    • 100
    • 200
    • 300
    • 400
    • 500
    • 600
    • 700
    • 800
    • 1000
  • タイプ

    • BSES
    • BSESA
    • BSESB
    • BSKYUA
    • BSYA
    • BS140F
    • BSESAB
    • BS2FS
    • BS4F
    • BSKYKAY
    • BS140FS
    • BS4FS
    • BSKYU
    • BS2F
    • BSKYKA
    • BSKYKAA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム