防音材 フリー寸法指定タイプ

防音材 フリー寸法指定タイプ

騒音の状況に応じて様々なタイプが選べます。5mm単位で長さ、幅が指定可能。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
防音材 フリー寸法指定タイプ:関連画像
No.Type効果材質
シール付シール無
FBS2FSFBS2F吸音ウレタンフォーム
FBS4FSFBS4Fウレタンフォーム(表面:ウレタンコーティング)
FBS140FSFBS140F制振・吸音ウレタンフォーム
FBSKYUウレタンフォーム+酢酸ビニル
FBSES制振酢酸ビニル
FBSYA制振・遮音ブチルゴム(表面:ポリエチレン)
FBSKYKAA制振・吸音ウレタンフォーム(表面:ウレタンコーティング)+酢酸ビニル
FBSKYKAY制振・吸音・遮音ウレタンフォーム(表面:ウレタンコーティング)+ブチルゴム
FBSKYKA吸音ウレタンフォーム(表面:ウレタンコーティング)
粘着部 材質 アクリル系粘着剤
型式指定5mm単位(A≧B)使用推奨温度(℃)耐熱温度(℃)最小曲げR(mm)面密度(kg/m2)
TypeT選択AB
FBS2FS(シール付)FBS2F(シール無) 102030 501000505000〜30700.75*5
FBS4FS(シール付)FBS4F(シール無)0〜30700.69*5
FBS140FS(シール付)FBS140F(シール無)0〜30704.2*5
FBSKYU6.511.516.521.531.5501000508000〜3070200*13.20*1
FBSES1.5501000508000〜30100 2.7 
FBSYA 3610 50800505000〜1301305*212.00*2
FBSKYKAA31.5501000508000〜3070平面貼り*33.45 
FBSKYKAY 162636 50800505000〜7012.75*4
FBSKYKA1020 30505010005010000〜700.75*5
すべて難然性の素材を使用しています。
裏に粘着剤がついておりセパレータ紙(1cm方眼付き)をはがして接着します。
接着する相手面の油・ごみをとった状態でお貼りください。
カッターで切断できます。粘着面を上にして切断してください。
接着力(90度剥離強度):19.6N/25mm幅(SUS304へ貼り付け時)
FBSYAは寸法長さに対して3%以内の伸び縮みがあります。
FBSKYKA・FBSKYKAA・FBSKYKAYは、表皮があるので汚れが拭け耐久性に優れています。
*1. T=21.5の時
*2. T=6の時
*3. 曲げる事は可能ですが粘着力が弱くなります。
*4. T=36の時
*5. T=30の時

規格表

型式AB
FBSKYU16.5255105

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 防音効果

    • 制振
    • 制振・吸音
    • 制振・吸音・遮音
    • 制振・遮音
    • 吸音
  • 材質

    • ウレタンフォーム
    • ウレタンフォーム(表面:ウレタンコーティング)
    • ウレタンフォーム+ブチルゴム(表面:ウレタンコーティング)
    • ウレタンフォーム+酢酸ビニル
    • ウレタンフォーム+酢酸ビニル(表面:ウレタンコーティング)
    • ブチルゴム(表面:ポリエチレン)
    • 酢酸ビニル
  • 粘着シール

    • シールなし
    • シール付
  • 厚さ T(mm)

    • 1.5
    • 3
    • 6
    • 6.5
    • 10
    • 11.5
    • 16
    • 16.5
    • 20
    • 21.5
    • 26
    • 30
    • 31.5
    • 36
    • 50
  • A(mm)

    [50-1000/5mm単位]
  • B(mm)

    [50-1000/5mm単位]
  • タイプ

    • FBS140F
    • FBSKYKAA
    • FBSES
    • FBS4F
    • FBSKYKA
    • FBS140FS
    • FBSKYKAY
    • FBSKYU
    • FBS4FS
    • FBS2FS
    • FBSYA
    • FBS2F
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム