ワイヤーロープ防振器

ワイヤーロープ防振器
  • 数量スライド割引

ゴムの防振部品に比べ耐食性・耐薬品性に優れます。また低周波域の防振も可能です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます





[ M ]材質
 ワイヤー:SUS300系
 ブラケット:A6061T6(白アルマイト)
 ネジ:カーボンスチール
 チューブ:ポリオレフィン

規格表

型式
BWRP1220M
型式HW質量
(kg)
使用荷重
N{kgf}
ばね定数
N/mm{kgf/mm}
使用周波数
Hz
¥基準単価
TypeNo.
BWRP1220M71841.1800〜1500{81.6〜153.1}222{22.6}12〜26,500
1240M761051.2500〜1000{51〜102}148{15.1}12〜
1260M891081.3350〜700{35.7〜71.4}118{12.0}12〜
1280M1081401.5200〜400{20.4〜40.8}56{5.7}12〜

基本情報

種類 ワイヤーロープ防振器 材質 ワイヤー:SUS300系 使用用途 防振
使用温度範囲(℃) -100~260 使用周波数範囲(Hz) 12~ 特性 耐熱性/耐薬品性

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ワイヤーロープ防振器
  • 材質

    • ワイヤー:SUS300系
  • 使用用途

    • 防振
  • 使用温度範囲(℃)

    • -100~260
  • 使用荷重(N)

    • 200~400
    • 350~700
    • 500~1000
    • 800~1500
  • 使用周波数範囲(Hz)

    • 12~
  • ばね定数(N/mm)

    • 56
    • 118
    • 148
    • 222
  • 高さ H(mm)

    • 71
    • 76
    • 89
    • 108
  • 最大使用荷重(N)

    • 400
    • 700
    • 1000
    • 1500
  • 特性

    • 耐熱性/耐薬品性
  • タイプ

    • BWRP
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム