防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-

防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
  • 数量スライド割引

防振体にシリコーンを採用しており、ゴムと比較してヘタリが少なく軽荷重・微振動の防振に効果的です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-:関連画像
材 質
 本 体:シリコーン
 取付部:SUS304相当
付属品
 六角ナット:SUS304相当
 スプリングワッシャ各2個:
SUS304相当

規格表

型式
BGEPG50
タイプ型式D1D2H1H21M
(並目)
TypeNo.
超軽量BGELA
SBGELA
WBGELA
TBGELA
006181213915104
0142520181420146
軽量BGELM
SBGELM
WBGELM
0303024221818146
050
070
0718
1006
1018
中重荷重BGELH
SBGELH
WBGELH
TBGELH
1503528252117126
1518

タイプ型式使用荷重
N{kgf}
ばね定数
N/mm{kgf/mm}±20%
硬度使用周波数
Hz
本体の色¥基準単価
TypeNo.アスカーC針入度
超軽量BGELA
SBGELA
WBGELA
TBGELA
0064.9〜7.84{0.5〜0.8}6.17{0.63}64.7 23〜乳白色1,620 
0147.84〜19.6{0.8〜2.0}9.31{0.95}60.7 20〜乳白色1,900 
軽量BGELM
SBGELM
WBGELM
03019.6〜34.3{2.0〜3.5}13.13{1.34}19.7 32.0 17〜乳白色2,140 
05034.3〜63.7{3.5〜5.5}21.75{2.22}29.8 16〜薄緑色
07063.7〜88.2{5.5〜8.5}33.71{3.44}38.0 16〜薄橙色
071
10088.2〜122.5{8.5〜12.5}46.74{4.77}44.3 16〜薄青色
101
中重荷重BGELH
SBGELH
WBGELH
TBGELH
150122.5〜245.1{12.5〜25.0}56.2{5.74}52.5 14〜乳白色2,800 
151
硬度:記載の数値は測定値の一例で、保証値ではありません。 針入度:JIS K2207・アスカーC:JIS S6050 P.419参照
※No.071、101、151はBGELM、BGELHのみ選択可能です。
kgf=N×0.101972

基本情報

種類 防振ゲル 使用用途 防振 接続種類 両端おねじ止めタイプ
防振ゲルの種類 丸型 材質 シリコーン

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 防振ゲル
  • 最大使用荷重(N)

    • 7.84
    • 19.6
    • 34.3
    • 63.7
    • 88.2
    • 122.5
    • 245.1
  • 使用用途

    • 防振
  • 特性

    • 耐久性
    • 耐候性
    • 耐水性
    • 耐油性
    • 耐オゾン性
  • 接続種類

    • 両端おねじ止めタイプ
  • 接続ねじ M

    • 4
    • 6
    • 8
  • 高さ H(mm)

    • 13
    • 18
    • 22
    • 25
  • ばね定数(N/mm)

    • 6.17
    • 9.31
    • 13.13
    • 21.75
    • 33.71
    • 46.74
    • 56.2
  • 防振ゲルの種類

    • 丸型
  • 材質

    • シリコーン
  • おねじ形状

    • ショートタイプ
    • 上ねじショートタイプ
    • 下ねじショートタイプ
    • 標準タイプ
  • タイプ

    • TBGELH
    • TBGELA
    • BGELH
    • SBGELM
    • WBGELM
    • WBGELH
    • SBGELA
    • WBGELA
    • BGELA
    • SBGELH
    • BGELM
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム