防振ゲル ゴム被覆タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

防振体にシリコーンを採用しており、ゴムと比較してヘタリが少なく軽荷重・微振動の防振に効果的です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
材 質
 本 体:シリコーン
 被覆部:エチレンゴム(EPDM)
 取付部:SUS304相当
付属品 
 六角ナット:SUS304相当
 スプリングワッシャ:SUS304相当
 各1個

規格表

型式
BGEPG50
型式使用荷重
N{kgf}
使用周波数
Hz
¥基準単価
TypeNo.
HBGELP300245.1〜343.2
{25.0〜35.0}
13〜8,900
kgf=N×0.101972

基本情報

種類 防振ゲル 最大使用荷重(N) 343.2 使用用途 防振
特性 耐久性 / 耐候性 / 耐水性 / 耐油性 / 耐オゾン性 高さ H(mm) 34 防振ゲルの種類 ゴム被覆
材質 シリコーン

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 防振ゲル
  • 最大使用荷重(N)

    • 343.2
  • 使用用途

    • 防振
  • 特性

    • 耐久性
    • 耐候性
    • 耐水性
    • 耐油性
    • 耐オゾン性
  • 高さ H(mm)

    • 34
  • 防振ゲルの種類

    • ゴム被覆
  • 材質

    • シリコーン
  • タイプ

    • HBGELP
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム