防振ゴム -めねじ・おねじ止めタイプ/めねじ・プレート止めタイプ-

防振ゴム -めねじ・おねじ止めタイプ/めねじ・プレート止めタイプ-
  • 数量スライド割引

安価な防振材です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
■めねじ・おねじ止めタイプ
Type材質硬度付属品
本体金具
BGONA天然ゴム鉄鋼材
(三価クロメート)
ショアA60ナット・スプリングワッシャ
各1個
■めねじ・プレート止めタイプ
Type材質硬度
本体金具
BGONP天然ゴム鉄鋼材
(三価クロメート)
ショアA60

規格表

型式
BGONA15150
型式D1D2H1H2t1SM
(並目)
2W1×W2hPZ方向X方向
許容荷重N{kgf}
剛性比
KX/KZ
¥基準単価
TypeNo.許容荷重N{kgf}標準荷重N{kgf}ばね定数N/mm{kgf/cm}BGONABGONP
(ショアA60)
−めねじ・おねじ−
BGONA

−めねじ・プレート−
BGONP
1216012101612.0 2.0 121154.5110{11}30〜78{3〜8}62{63}25{2.5}0.20 240
1515015121511.0 1512160{16}59〜130{6〜13}110{110}34{3.5}0.24 240
201502015136549×20736280{29}98〜160{10〜16}180{180}69{7}0.18 380450
202002016.0 180{18}59〜98{6〜10}88{90}49{5}0.22 420470
2518025201813.4 2.3 1816656×2542580{59}147〜280{15〜29}220{220}98{10}0.19 450520
252702722.4 310{32}88〜160{9〜16}110{110}59{6}0.22 510550
3018030251813.4 242087.262×30481700{170}415〜830{43〜85}610{620}250{25}0.15 550610
302602621.4 760{77}196〜370{20〜38}180{180}150{15}0.22 620660
35260353069×359531100{110}275〜550{28〜56}250{260}260{27}0.24 550650
4025040342520.4 302576×40601420{145}363〜700{37〜71}340{350}320{33}0.23 660750
X方向ばね定数は、(Z方向ばね定数×剛性比)によって求められます。
選定方法、取付方法、特性、注意点 P.488

基本情報

種類 防振ゴム 使用用途 防振 硬度(ショアA) 60
防振ゴムの種類 丸型 材質 天然ゴム

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 防振ゴム
  • 最大使用荷重(N)

    • 78
    • 98
    • 130
    • 160
    • 280
    • 370
    • 550
    • 700
    • 830
  • 使用用途

    • 防振
  • 特性

    • 耐候性
    • 耐水性
  • 接続種類

    • めねじ・おねじ止めタイプ
    • めねじ・プレート止めタイプ
  • 接続ねじ M

    • 5
    • 6
    • 8
  • 高さ H(mm)

    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 25
    • 26
    • 27
  • ばね定数(N/mm)

    • 62
    • 88
    • 110
    • 180
    • 220
    • 250
    • 340
    • 610
  • 硬度(ショアA)

    • 60
  • 防振ゴムの種類

    • 丸型
  • 材質

    • 天然ゴム
  • 外径 D(φ)

    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
  • タイプ

    • BGONA
    • BGONP
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム