防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじ・プレート止めタイプ-

防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじ・プレート止めタイプ-
  • 数量スライド割引

安価な防振材です。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
■両端おねじ止めタイプ
Type材質硬度付属品
本体金具
BGOMA天然ゴム鉄鋼材
(三価クロメート)
ショアA60ナット・スプリングワッシャ
各2個
BGOMACクロロプレンゴム
BGOMAS天然ゴムSUS304
BGOMAL鉄鋼材
(三価クロメート)
ショアA45
■おねじ・プレート止めタイプ
Type材質硬度付属品
本体金具
BGOMP天然ゴム鉄鋼材
(三価クロメート)
ショアA60ナット・スプリングワッシャ
各1個
BGOMPCクロロプレンゴム
BGOMPL天然ゴムショアA45

規格表

型式
BGOMA15150
型式D1D2H1H2tSM
(並目)
W1×W2hP¥基準単価
TypeNo.BGOMABGOMACBGOMASBGOMPBGOMPCBGOMALBGOMPL
(ショアA60)
−両端おねじ−
BGOMA
BGOMAC
BGOMAS

−おねじ・プレート−
BGOMP
BGOMPC

(ショアA45)
−両端おねじ−
BGOMAL
−おねじ・プレート−
BGOMPL
1216012101612.0 2.0 12115180210480240
1515015121511.0 1512200230690270
20150201513649×20736260350920300400350370
202002016.0 330360950350420360380
2518025201813.4 2.3 181656×25423404101,100370510440490
252702722.4 3804601,150440570470500
3018030251813.4 2420862×30483805101,170470620530590
302602621.4 5005501,230550680540610
35260353069×359534406001,380500720610650
4025040342520.4 302576×40605106401,630570790670720

No.ショアA60 BGOMA BGOMAC BGOMAS BGOMP BGOMPCショアA45 BGOMAL BGOMPL
Z方向X方向
許容荷重N{kgf}
剛性比
kx/kz
Z方向X方向
許容荷重N{kgf}
剛性比
kx/kz
許容荷重N{kgf}標準荷重N{kgf}ばね定数N/mm{kgf/cm}許容荷重N{kgf}標準荷重N{kgf}ばね定数N/mm{kgf/cm}
12160110{11}30〜78{3〜8}41{42}25{2.5}0.20 66{7}18〜47{1.8〜5}25{25}15{1.5}0.20 
15150160{16}59〜130{6〜13}74{75}34{3.5}0.20 96{10}35〜78{3.5〜8}44{45}20{2.1}0.20 
20150280{29}98〜160{10〜16}130{130}69{7}0.15 170{17}59〜96{6〜10}78{78}41{4.2}0.15 
20200180{18}59〜98{6〜10}78{80}49{5}0.19 110{11}35〜59{3.5〜6}47{48}29{3}0.19 
25180490{50}128〜250{13〜25}200{200}98{10}0.16 290{30}76〜150{7.7〜15}120{120}59{6}0.16 
25270310{32}88〜160{9〜16}93{95}59{6}0.20 190{19}53〜96{5.4〜10}56{57}35{3.6}0.20 
30180890{91}226〜450{23〜46}310{320}170{17}0.16 530{55}138〜270{14〜28}190{192}100{10}0.16 
30260610{62}147〜300{15〜31}140{145}120{12}0.19 370{37}93〜180{9.5〜19}84{87}72{7.2}0.19 
35260980{100}245〜490{25〜50}240{240}250{25}0.17 590{60}147〜290{15〜30}140{144}150{15}0.17 
402501810{185}363〜930{37〜95}340{350}360{37}0.17 1090{111}218〜560{22〜57}200{210}220{22}0.17 
X方向ばね定数は、(Z方向ばね定数×剛性比)によって求められます。
選定方法、取付方法、特性、注意点 P.488

基本情報

種類 防振ゴム 使用用途 防振 防振ゴムの種類 丸型

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 防振ゴム
  • 最大使用荷重(N)

    • 47
    • 59
    • 76
    • 78
    • 94
    • 98
    • 130
    • 150
    • 160
    • 183
    • 250
    • 270
    • 290
    • 300
    • 450
    • 490
    • 560
    • 930
  • 使用用途

    • 防振
  • 特性

    • 耐久性
    • 耐候性
    • 耐水性
    • 耐油性
    • 耐オゾン性
  • 接続種類

    • 両端おねじ止めタイプ
    • おねじ・プレート止めタイプ
  • 接続ねじ M

    • 5
    • 6
    • 8
  • 高さ H(mm)

    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 25
    • 26
    • 27
  • ばね定数(N/mm)

    • 25
    • 41
    • 44
    • 47
    • 56
    • 74
    • 76
    • 78
    • 86
    • 93
    • 120
    • 130
    • 140
    • 190
    • 200
    • 210
    • 240
    • 310
    • 340
  • 硬度(ショアA)

    • 45
    • 60
  • 防振ゴムの種類

    • 丸型
  • 材質

    • 天然ゴム
    • クロロプレンゴム
  • 外径 D(φ)

    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
  • タイプ

    • BGOMP
    • BGOMPL
    • BGOMAL
    • BGOMAS
    • BGOMPC
    • BGOMAC
    • BGOMA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム