防振ゴム(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ/おねじ・プレート止めタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

芯金ステンレスの高導電性ゴムを使用しました。おねじ先端にはスリ割りを入れ、プレートは長穴を採用し取り付け易さを追求しております。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
■両端おねじ止めタイプ
Type材質硬度付属品
本体金具
DBGOMA導電性ニトリルゴムSUS304ショアA60ナット・スプリングワッシャ
各2個
EBGOMAクロロプレンゴム
■おねじ・プレート止めタイプ
Type材質硬度付属品
本体金具
DBGOMP導電性ニトリルゴムSUS304ショアA60ナット・スプリングワッシャ
各1個
EBGOMPクロロプレンゴム

規格表

型式
DBGOMA15150
型式D1D2H1H2tSM
(並目)
W1×W2hP許容荷重
N{kgf}
使用荷重
N{kgf}
ばね定数
N/mm{kgf/cm}
X方向
許容荷重N{kgf}
剛性比
kx/kz
TypeNo.
−両端おねじ−
DBGOMA
EBGOMA


−おねじ・プレ−ト−
DBGOMP
EBGOMP
1216012101612.0 2.0 13115110{11}30〜78{3〜8}41{42}25{2.5}0.2
1515015121511.0 1612160{16}59〜130{6〜13}74{75}34{3.4}0.2
20150201513649×206.5×8.5
長穴
36280{29}98〜191{10〜19}130{130}69{7}0.15
202002016.0 180{18}59〜98{6〜10}78{80}49{5}0.19
2518025201813.4 2.3 201656×2542490{50}112〜250{11〜25}200{200}98{10}0.16
3018030251813.4 2320862×3048890{91}226〜450{23〜46}310{310}170{17}0.16
4025040342520.4 332576×409×11
長穴
601810{185}196〜930{20〜95}340{340}360{37}0.17
選定方法、取付方法、特性、注意点  P.488
■導電性ゴム特性表
項目単位数値
比重1.31
硬さショアA60
伸び%545
引張り強さMPa11.8
体積固有抵抗値Ω・cm8×103
測定方法は、(JIS K 6301)によります。
上記の数値は、測定値の一例で保証値ではありません。

基本情報

種類 防振ゴム 使用用途 防振 硬度(ショアA) 60
防振ゴムの種類 丸型

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • 防振ゴム
  • 最大使用荷重(N)

    • 78
    • 98
    • 130
    • 191
    • 250
    • 450
    • 930
  • 使用用途

    • 防振
  • 特性

    • 耐久性
    • 耐候性
    • 耐水性
    • 耐油性
    • 耐オゾン性
    • 導電性
  • 接続種類

    • 両端おねじ止めタイプ
    • おねじ・プレート止めタイプ
  • 接続ねじ M

    • 5
    • 6
    • 8
  • 高さ H(mm)

    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 25
  • ばね定数(N/mm)

    • 41
    • 74
    • 78
    • 130
    • 200
    • 310
    • 340
  • 硬度(ショアA)

    • 60
  • 防振ゴムの種類

    • 丸型
  • 材質

    • クロロプレンゴム
    • 導電性ニトリルゴム
  • 外径 D(φ)

    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
  • タイプ

    • EBGOMP
    • EBGOMA
    • DBGOMP
    • DBGOMA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム