樹脂シート-ふっ素樹脂・超高分子量ポリエチレン-

樹脂シート-ふっ素樹脂・超高分子量ポリエチレン-
  • 数量スライド割引

すべり特性が高くツルツルした手触り感のある樹脂シートです。ワークのすべりを助長したい部分にお使いいただけます。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
A寸固定タイプAB寸選択タイプ材質粘着材
PTFETTPTFETSふっ素樹脂シリコン系
ULTTULTS超高分子量ポリエチレンアクリル系

規格表

型式AB
PTFETT0.23
ULTT0.12
PTFETS0.23
ULTS0.12



30
5
100
500





100
100
■A寸固定 帯状タイプ
型式A
選択
¥基準単価
TypeTA3A5A10A20A30A40A50A80A100
PTFETT0.233・5・10・20・30
40・50・80・100
180 230 350 550 750 950 1,140 1,700 2,070 
ULTT0.12150 180 230 280 330 410 460 630 720 
L寸は500mmになります。
■A・B寸選択タイプ
型式A
選択
B
選択
¥基準単価
TypeTB100B200B300B400B500
PTFETS0.23100100
200
300
400
500
570
2009601,700
3001,3402,1002,960
4001,7002,7303,8204,970
5001,8803,3404,7806,2107,110
ULTS0.12100260
200340530
300470680960
4005708501,1701,450
5007301,0701,3601,7002,060
■ふっ素樹脂・超高分子量ポリエチレンの特長
◦ふっ素樹脂
摩擦係数が低く、耐薬品性・耐熱性に優れています。
◦超高分子量ポリエチレン
摩擦係数や耐熱性はふっ素樹脂よりも劣りますが、比較的安価です。また、耐久性に優れています。
■動的摩擦係数比較
ふっ素樹脂0.08
超高分子量ポリエチレン0.14
ニトリルゴム3.32
JIS K 7125
■特性値
材質粘着力(N/25mm幅)引張り強さ(N/25mm幅)伸び
耐熱性
耐薬品性
アルカリエーテルケトン
ふっ素樹脂12184350180
超高分子量ポリエチレン1093300100
◎−優 ○−良 △−可 ×−不可

基本情報

グレード スタンダード 穴加工 穴加工無し

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

    • ふっ素樹脂(テフロン・PTFE)
    • 超高分子ポリエチレン
  • グレード

    • スタンダード
    • ベージュ
    • 透明
  • 穴加工

    • 穴加工無し
  • 板厚(mm)

    • 0.12
    • 0.23
  • (mm)

    • 3
    • 5
    • 10
    • 20
    • 30
    • 40
    • 50
    • 80
    • 100
  • 長さ(mm)

    • 500
  • サイズ変更

    • A・B寸選択タイプ
    • A寸固定タイプ/帯状
  • 材質名称

    • ふっ素樹脂(テフロン・4フッ化エチレン)
    • 超高分子ポリエチレン(UHPE)
  • 幅 B(mm)

    • 100
    • 200
    • 300
    • 400
    • 500
  • 長さ A(mm)

    • 100
    • 200
    • 300
    • 400
    • 500
  • タイプ

    • PTFETS
    • PTFETT
    • ULTT
    • ULTS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム