超低硬度ウレタン シートタイプ

超低硬度ウレタン シートタイプ

硬度ショアA15と超低硬度のウレタンシートです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
超低硬度ウレタン シートタイプ:関連画像
材質 超低硬度ウレタン(黒色)
硬度 ショアA15(高反発弾性)

規格表

型式AB
SUTLL5250100
型式指定5mm単位
TypeTAB
シール無
SUTLL

シール付
SUTLLA
51025010250
10
15
20
25
30
A≧B≧T
■超低硬度ウレタンの特長
・従来の軟質素材では得られなかった高い物理的強度を持っています。
・軟質素材で問題となる自己粘着性を抑えたミスミオリジナルの素材です。
・衝撃に対し、受圧面で高反発弾性を示し、圧縮永久歪が少ない素材です。
・エーテル系ポリウレタンと同等の特性を持っています。
■特性比較
特 性超低硬度
ウレタン
ニトリルエチレンシリコンふっ素
反発弾性
圧縮永久歪
耐摩耗性×
◎−優良 ○−良 △−可 ×−不可

基本情報

材質 ウレタン グレード・種類 超低硬度ウレタン(高反発弾性) 硬度(ショア・アスカー・針入度) ショアA15
穴加工 穴加工無し

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

    • ウレタン
  • グレード・種類

    • 超低硬度ウレタン(高反発弾性)
  • シール有無

    • シール付
    • シール無
  • 厚さ T(mm)

    • 5
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    [6-30/1mm単位]
  • 幅 A(mm)

    [10-1000/10mm単位] [10-1000/1mm単位] [10-480/5mm単位]
  • 長さ B(mm)

    [10-1000/1mm単位] [10-270/5mm単位] [10-950/10mm単位]
  • 硬度(ショア・アスカー・針入度)

    • ショアA15
  • 穴加工

    • 穴加工無し
  • タイプ

    • SUTLLA
    • SUTLL
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム