耐油性粘着ウレタンシート

耐油性粘着ウレタンシート

油残りがある箇所でも接着可能なシール付ウレタンシートです。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質硬度粘着面
A・B寸固定タイプA・B寸指定タイプ
NTUSNTUSFエーテル系
ポリウレタン
ショアA95自然色特殊アクリル系粘着材
NTUHNTUHFショアA90
NTUMNTUMFエステル系
ポリウレタン
ショアA70
NTULNTULFショアA50
特性 P.417
同じ硬度のウレタンと同等です。

規格表

型式ABFGN
NTUS3
NTUH3
NTUSF4H2


300
100
150


100
100
100




F140




G40




N3
■ A・B寸固定タイプ−標準タイプ−
型式選択
TypeTAB
NTUS
NTUH
NTUM
NTUL
1100
200
300
400
500
100
200
300
400
500
2
3
■ A・B寸指定タイプ−標準タイプ・穴加工付タイプ−
型式指定1mm単位(A≧B)指定0.5mm単位N
Type呼びTABFG
NTUSF
NTUHF
NTUMF
NTULF
1H
2H
3H
4H
6H
110500105005495
(1Hタイプ)

9
491
(2H・4Hタイプ)

9
245
(3H・6Hタイプ)
5495
(1H・2H・4Hタイプ)

9
491
(3H・6Hタイプ)
3
4
5
6
8
10
2
3
F寸の指定範囲は、1Hタイプ選択の場合:d/2+2.5≦F≦A-d/2-2.5、
2H・4Hタイプ選択の場合:d+5≦F≦A-d-5、
3H・6Hタイプ選択の場合:d+5≦F≦A/2-d/2-2.5が必要です。
G寸の指定範囲は、1H・2H・3Hタイプ選択の場合:d/2+2.5≦G≦B-d/2-2.5、
4H・6Hタイプ選択の場合:d+5≦G≦B-d-5が必要です。
A・B寸固定タイプとA・B寸指定タイプはA・Bの上限が異なります。

追加工

基本情報

材質 ウレタン シール有無 シール付

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

    • ウレタン
  • グレード・種類

    • 標準ウレタン
      • エステル系ポリウレタン
      • エーテル系ポリウレタン
  • シール有無

    • シール付
  • 厚さ T(mm)

    • 1
    • 2
    • 3
    [6-30/1mm単位]
  • 幅 A(mm)

    • 100
    • 200
    • 300
    • 400
    • 500
    [10-1000/10mm単位] [10-1000/1mm単位] [10-480/5mm単位]
  • 長さ B(mm)

    • 100
    • 200
    • 300
    • 400
    • 500
    [10-1000/1mm単位] [10-270/5mm単位] [10-950/10mm単位]
  • 硬度(ショア・アスカー・針入度)

    • ショアA50
    • ショアA70
    • ショアA90
    • ショアA95
  • 仕様

    • 標準タイプ
    • 穴加工付タイプ
  • 穴加工

    • 1H(1穴)
    • 2H(2穴)
    • 3H(3穴)
    • 4H(4穴)
    • 6H(6穴)
    • 穴加工無し
  • 通し穴呼び径 [N]

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • F(mm)

    [5-491/0.5mm単位]
  • G(mm)

    [5-495/0.5mm単位]
  • タイプ

    • NTUM
    • NTUMF
    • NTUS
    • NTUH
    • NTUHF
    • NTUL
    • NTULF
    • NTUSF
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム