ウレタン・ゴムブロック

ウレタン・ゴムブロック

ウレタンとゴムの寸法フリー指定ブロックを3日で提供いたします。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ウレタン・ゴムブロック:関連画像
Type材質硬度
BUTSNエーテル系
ポリウレタン
ショアA95自然色
BUTHNショアA90自然色
BUTMエステル系
ポリウレタン
ショアA70自然色
BUTLショアA50自然色
BRBNMニトリルゴムショアA70
BRBCMクロロプレンゴムショアA65
BRBFMふっ素ゴムショアA80
BRBSMシリコンゴムショアA70ライトグレー
BRBAMシリコンゴムショアA50乳白色
BUNSE低弾性ゴムショアA32
特性 P.417

規格表

型式ABTFボルト呼び径選択
BUTSN
BUNSE

A100
A150

B100
B50

T21
T7

F53
F0

N12
N0
型式指定1mm単位ボルト呼び径選択
TypeABTFN(通し穴)・Z(ザグリ穴)
BUTSN(ウレタンA95)2515025100630


9
141

(N=0のとき)
 F=0
0 3 4 5 6 8 10 12
BUTHN(ウレタンA90)(B<30のとき)
BUTM(ウレタンA70)
BUTL(ウレタンA50)0     5 6 8 10 12
BRBNM(ニトリルゴム)(30≦B<50のとき)
BRBCM(クロロプレンゴム)
BRBFM(ふっ素ゴム)0         8 10 12
BRBSM(シリコンゴムA70)(50≦Bのとき)
BRBAM(シリコンゴムA50)(穴無のとき)N=0
BUNSE(低弾性ゴム)

追加工

ウレタン・ゴムブロック:関連画像

基本情報

シール有無 シール無 穴加工 穴加工無し

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

    • ウレタン
    • ゴム
  • グレード・種類

    • 標準ウレタン
      • エステル系ポリウレタン
      • エーテル系ポリウレタン
    • ニトリル(NBR)
    • クロロプレン(CR)
    • シリコン(SI)
    • ふっ素(FPM)
    • 低弾性ゴム
  • シール有無

    • シール無
  • 厚さ T(mm)

    [6-30/1mm単位]
  • 幅 A(mm)

    [10-1000/10mm単位] [10-1000/1mm単位] [10-480/5mm単位]
  • 長さ B(mm)

    [10-1000/1mm単位] [10-270/5mm単位] [10-950/10mm単位]
  • 硬度(ショア・アスカー・針入度)

    • ショアA32
    • ショアA50
    • ショアA65
    • ショアA70
    • ショアA80
    • ショアA90
    • ショアA95
  • 穴加工

    • 穴加工無し
  • ザグリ穴呼び径 [Z]

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 通し穴呼び径 [N]

    • 0
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • F(mm)

    • 0
    [9-141/1mm単位]
  • タイプ

    • BUTL
    • BRBCM
    • BUNSE
    • BRBFM
    • BRBAM
    • BRBNM
    • BUTSN
    • BUTHN
    • BRBSM
    • BUTM
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム