ウレタンスポンジ/ゴムスポンジ

ウレタンスポンジ/ゴムスポンジ
  • 数量スライド割引

長さ、幅を10㎜単位指定可能できるスポンジシートです。ポリウレタン・クロロプレン・EPDM

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ウレタンスポンジ/ゴムスポンジ:関連画像
定寸タイプ フリー指定タイプ 材質 硬度
シール無 シール付 シール無 シール付
SGNN SGNS SGNNF SGNSF ポリウレタンスポンジ (アスカーC1未満)
SGNC SGNCA クロロプレンゴムスポンジ アスカーC25
SGNW SGNWA クロロプレンゴムスポンジ アスカーC25
SGNP SGNPA EPDMスポンジ アスカーC8
SGNB SGNBA NBRスポンジ アスカーC30
SISP SISA SGNA SGNAA シリコンゴムスポンジ アスカーC35*(アスカーC22) オレンジ
SGNL SGNLA シリコンゴムスポンジ アスカーC15 オレンジ
SGNF SGNFA ふっ素ゴムスポンジ アスカーC35
シールの耐熱温度は80℃です。
SGNW・SGNWAは、経年変化により変色することがあります。
*シリコンゴムスポンジ定寸タイプはカッコ内の数値となります。

規格表

■定寸タイプ
型式 A B
SGNN10
SISP10

100
250

100
100
■フリー指定タイプ A≧B
型式 A B T
SGNCA 320 220 10
■定寸タイプ
型式 T
公差
選択
Type T選択 A B
SGNN
SGNS
10 ±1 100
200
500
100
400
800
30 ±2
50 ±3
SISP
SISA
3 ±0.5 100
250
100
5 ±1
10
■フリー指定タイプ
型式 指定10mm単位 T
選択
T
公差
A B
SGNC
SGNW
SGNP
SGNB
SGNCA
SGNWA
SGNPA
SGNBA
20500 20500 3
5
±0.5
8
10
15
20
25
±1
30 ±1.5
SGNA
SGNL
SGNF
SGNAA
SGNLA
SGNFA
20500 20500 2
3
5
±0.5
10 ±1.5
SGNNF
SGNSF
10500 10500 10 ±1
30 ±2
50 ±3
■スポンジ特性値
項目 単位 ポリウレタン
スポンジ
クロロプレンゴムスポンジ EPDM
スポンジ
NBR
スポンジ
シリコンゴムスポンジ ふっ素ゴム
スポンジ
HS35 HS22 HS15
見かけ密度 g/cm3 0.022 0.18 0.13 0.21 0.35〜0.37 0.35〜0.37 0.3 0.45
気泡 連続気泡 独立気泡 独立気泡 独立気泡 独立気泡 独立気泡
引張り強さ MPa
{kgf/cm2
≧0.076
{≧0.77}
0.9
{9}
0.5
{5}
0.8
{8}
1.6〜1.8
{16〜18}
0.7
{7}
1
{10}
2.7
{27}
伸び ≧120 170 200 200 200〜250 250 280
25%圧縮荷重 MPa
{kgf/cm2
5.3×10-2
{0.54}
3.1×10-2
{0.32}
6.5×10-2
{0.66}
ー(*1) 8 ー(*1)
連続使用温度*2 ー10〜70 ー35〜130 ー40〜130 ー10〜140 ー70〜200 ー20〜230
耐摩耗性
耐老化性
耐水性
耐薬品性 油(ガソリン) ×
×〜△ ×〜○ △〜○ △〜○
アルカリ × △〜○
有機溶剤 × ×〜△ × ×〜△ × ×〜○

シール付タイプの場合、高温下(約80℃〜)ではシールの粘着性は低下します。
*1 圧縮永久歪〈40%圧縮時〉(100℃/24h)71%
*2 連続使用温度はある程度長時間使用しても急激な品質の低下がない温度です。

 

質量(g)参考値
Type
T
A100
A250
SISA
3
23.8
59.3
5
34.3
87.3
10
65.5
156.1
SISP
3
23.8
59.3
5
34.3
87.3
10
65.5
156.1

基本情報

材質 スポンジ 穴加工 穴加工無し

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

    • スポンジ
  • グレード・種類

    • NBRスポンジ
    • クロロプレンゴムスポンジ
    • EPDMスポンジ
    • シリコンゴムスポンジ
    • ふっ素ゴムスポンジ
    • ポリウレタンスポンジ
  • シール有無

    • シール付
    • シール無
  • 厚さ T(mm)

    • 2
    • 3
    • 5
    • 8
    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 50
    [6-30/1mm単位]
  • 幅 A(mm)

    • 100
    • 200
    • 250
    • 500
    [10-1000/10mm単位] [10-1000/1mm単位] [10-480/5mm単位]
  • 長さ B(mm)

    • 100
    • 400
    • 800
    [10-1000/1mm単位] [10-270/5mm単位] [10-950/10mm単位]
  • 硬度(ショア・アスカー・針入度)

    • アスカーC1未満
    • アスカーC8
    • アスカーC15
    • アスカーC22
    • アスカーC25
    • アスカーC30
    • アスカーC35
    • オレンジ
  • 仕様

    • フリー指定タイプ
    • 定寸タイプ
  • 穴加工

    • 穴加工無し
  • タイプ

    • SGNC
    • SGNWA
    • SGNAA
    • SGNCA
    • SGNS
    • SGNL
    • SGNN
    • SGNPA
    • SGNFA
    • SGNA
    • SGNBA
    • SGNNF
    • SISA
    • SGNP
    • SGNB
    • SGNF
    • SGNSF
    • SGNW
    • SISP
    • SGNLA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム