低弾性ゴムシート-ハネナイトR-

低弾性ゴムシート-ハネナイトR-
  • 数量スライド割引

静音・低振動製品として幅広く使用される素材です。内外ゴム株式会社製ハネナイトです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
A寸固定タイプA・B寸指定タイプ材質硬度
シール無シール付シール無シール付
UNSEUNSEAUNSETUNSETA低弾性ゴム(ハネナイトGP−35L)ショアA32
UNLEUNLEAUNLETUNLETA低弾性ゴム(ハネナイトGP−60L)ショアA57
ハネナイト®は内外ゴム株式会社の登録商標です。特性P.417
シールの厚さは0.14〜0.2mmです。
他のゴムと比べ若干ベタつき感があります。
■精度基準
T公差
T公差
1〜3±0.3
5・10±0.4
15〜30±0.5
A・B公差
A・B公差
200以下±0.5
201〜300±1.0
301〜500±1.5

規格表

■正方形タイプ・帯状タイプ
型式A
UNSE10 100
■A・B寸指定ー標準タイプ・穴加工付タイプー
型式ABFGボルト呼び径
UNSET10 11065
UNSET4H20200150F140G100Z5
■正方形タイプ
型式A
選択
TypeT
シール無
UNSE
UNLE
シール付
UNSEA
UNLEA
15250
20
30
■帯状タイプ
型式A
選択
TypeT
シール無
UNSE
UNLE
シール付
UNSEA
UNLEA
13
5
10
20
30
40
50
80
100
2
3
5
10
L寸は500mmになります。
■A・B寸指定ー標準タイプー
型式指定1mm単位
TypeTAB
シール無
UNSET
UNLET

シール付
UNSETA
UNLETA
11035010350
2
3
5
10
151025010250
20
30
A≧B≧T
■A・B寸指定ー穴加工付タイプー
型式指定1mm単位(A≧B≧T)指定0.5mm単位ボルト呼び径選択
Type呼びTABFGN(通し穴)Z(ザグリ穴)
シール無
UNSET
UNLET

シール付
UNSETA
UNLETA
1H

2H

3H

4H

6H
125350253505345
(1Hタイプ)
9341
(2H・4Hタイプ)
9170
(3H・6Hタイプ)
5345
(1H・2H・3Hタイプ)

9341
(4H・6Hタイプ)
3
4
5
6
8
10
2
3
5
1034
1525250252509241
(1H・2H・4Hタイプ)
9120
(3H・6Hタイプ)
5245
(1H・2H・3Hタイプ)
9241
(4H・6Hタイプ)
4568
204568
30456810
A≧B≧T
F寸の指定範囲は、1Hタイプ選択の場合:d(d1)/2+2.5≦F≦A-d(d1)/2-2.5、2H・4Hタイプ選択の場合:d(d1)+5≦F≦A-d(d1)-5、
3H・6Hタイプ選択の場合:d(d1)+5≦F≦A/2-d(d1)/2-2.5が必要です。
G寸の指定範囲は、1H・2H・3Hタイプ選択の場合:d(d1)/2+2.5≦G≦B-d(d1)/2-2.5、4H・6Hタイプ選択の場合:d(d1)+5≦G≦B-d(d1)-5が必要です。(dは通し穴、d1はザグリ穴選択のとき)

追加工

基本情報

材質 ゴム

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

    • ゴム
  • グレード・種類

    • 低弾性ゴム
      • ハネナイトGP-60L
      • ハネナイトGP-35L
  • シール有無

    • シール付
    • シール無
  • 厚さ T(mm)

    • 1
    • 2
    • 3
    • 5
    • 10
    • 15
    • 20
    • 30
    [6-30/1mm単位]
  • 幅 A(mm)

    • 3
    • 5
    • 10
    • 20
    • 30
    • 40
    • 50
    • 80
    • 100
    • 250
    [10-1000/10mm単位] [10-1000/1mm単位] [10-480/5mm単位]
  • 長さ B(mm)

    • 250
    • 500
    [10-1000/1mm単位] [10-270/5mm単位] [10-950/10mm単位]
  • 硬度(ショア・アスカー・針入度)

    • ショアA32
    • ショアA57
  • 仕様

    • A・B寸指定タイプ
    • 帯状タイプ
    • 正方形タイプ
  • 穴加工

    • 1H(1穴)
    • 2H(2穴)
    • 3H(3穴)
    • 4H(4穴)
    • 6H(6穴)
    • 穴加工無し
  • ザグリ穴呼び径 [Z]

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • 通し穴呼び径 [N]

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • F(mm)

    [4.5-345/0.5mm単位]
  • G(mm)

    [5-495/0.5mm単位]
  • タイプ

    • UNSETA1H
    • UNSE
    • UNLET2H
    • UNLET
    • UNSETA4H
    • UNLETA6H
    • UNLET1H
    • UNLET3H
    • UNSETA
    • UNLE
    • UNLET6H
    • UNLETA
    • UNSETA6H
    • UNSET4H
    • UNLETA1H
    • UNSET
    • UNSET3H
    • UNLETA2H
    • UNSETA2H
    • UNSET2H
    • UNLETA4H
    • UNSET1H
    • UNLEA
    • UNLET4H
    • UNSEA
    • UNSETA3H
    • UNLETA3H
    • UNSET6H
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム