シリコンゴムシート-標準・高強度タイプ-

シリコンゴムシート-標準・高強度タイプ-
  • 納期短縮
  • 数量スライド割引
この商品のFAQをみる(1件)

1mm単位で寸法指定可能なシリコンゴムシートです。ショアA70(ライトグレー)・A50(乳白色)、高強度タイプショアA50(アイボリー)の3種類からお選びいただけます。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
シリコンゴムシート-標準・高強度タイプ-:関連画像



A寸固定タイプ A・B寸指定タイプ [ M ]材質 [ H ]硬度
シール無 シール付 シール無 シール付
RBSM RBSMA RBSMF RBSMFA シリコンゴム(SI) ショアA70 ライトグレー
RBAM RBAMA RBAMF RBAMFA シリコンゴム(SI) ショアA50 乳白色
RBHSM RBHSMA RBHSMF RBHSMFA 高強度シリコンゴム(SI) ショアA50 アイボリー
[ ! ]シールの厚さは0.14〜0.2mmです。
[ ! ]接着力データは こちら(ADTS)参照
[ ! ]シリコンゴムショアA50の乳白色は半透明です。
[ ! ]シールの耐熱温度は80℃です。

規格表

■正方形タイプ・帯状タイプ
型式 A
RBSMA15 300
■A・B寸指定ー標準タイプ・穴加工付タイプー
型式 A B F G ボルト呼び径
RBSMF10 110 65            
RBHSMFA4H5 200 150 F140 G100 N5
■精度基準
T公差
A・B公差
T 公差
0.5 ±0.2
1〜3 ±0.3
5 ±0.4
10 ±0.6
15〜30 −0.5〜+2.0
A・B 公差
200以下 ±0.5
201〜300 ±1.0
301〜500 ±1.5
■ 高強度シリコンゴムの特長
通常のシリコンゴムよりも引裂強さが大変優れています。
引裂強さ比較
(N/mm)
シリコンゴム(ショアA70) 7
シリコンゴム(ショアA50) 10
高強度シリコンゴム(ショアA50) 32
ニトリルゴム(ショアA70) 20
[ ! ]JIS K6252
■ 帯状タイプ
型式 A
選択
Type T
シール無
RBSM
RBAM

RBHSM
シール付
RBSMA
RBAMA
RBHSMA
0.5 3
5
10
20
30
40
50
80
100
1
2
3
5
10

■ A・B寸指定ー標準タイプー
型式 指定1mm単位
Type T A B
シール無
RBSMF
RBAMF

RBHSMF
シール付
RBSMFA
RBAMFA
RBHSMFA
0.5 10500 10500
1
2
3
5
10
15
20
30
 
■ 正方形タイプ
型式 A
選択
Type T
シール無
RBSM
RBAM

RBHSM
シール付
RBSMA
RBAMA
RBHSMA
0.5 300


500
1
2
3
5
10
15
20
30
[ ! ]RBHSM・RBHSMAのT寸は*のみ
[ ! ]RBHSM・RBHSMAのT寸は*のみ
[ ! ]L寸は500mmになります。
[ ! ]RBHSMF・RBHSMFAのT寸は*のみ [ ! ]A≧B≧T
■ A・B寸指定ー穴加工付タイプー
型式 指定1mm単位(A≧B≧T) 指定0.5mm単位 ボルト呼び径選択
Type 呼び T A B F G N(通し穴) Z(ザグリ穴)
シール無
RBSMF
RBAMF

RBHSMF
シール付
RBSMFA
RBAMFA
RBHSMFA
1H
2H
3H
4H
6H
0.5 25500 25500 5495
(1Hタイプ)

9
491
(2H・4Hタイプ)

9
245
(3H・6Hタイプ)
5495
(1H・2H・3Hタイプ)

9
491
(4H・6Hタイプ)
3
4
5
6
8
10
1
2
3
5
10 3 4        
15   4 5 6 8  
20   4 5 6 8  
30   4 5 6 8 10
[ ! ]RBHSMF・RBHSMFAのT寸は*のみ [ ! ]A≧B≧T
[ ! ]F寸の指定範囲は、1Hタイプ選択の場合:d(d1)/2+2.5≦F≦A-d(d1)/2-2.5、2H・4Hタイプ選択の場合:d(d1)+5≦F≦A-d(d1)-5、
3H・6Hタイプ選択の場合:d(d1)+5≦F≦A/2-d(d1)/2-2.5が必要です。
[ ! ]G寸の指定範囲は、1H・2H・3Hタイプ選択の場合:d(d1)/2+2.5≦G≦B-d(d1)/2-2.5、4H・6Hタイプ選択の場合:d(d1)+5≦G≦B-d(d1)-5が必要です。(dは通し穴、d1はザグリ穴選択のとき)

追加工

シリコンゴムシート-標準・高強度タイプ-:関連画像

基本情報

材質 ゴム

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

    • ゴム
  • グレード・種類

    • シリコン(SI)
      • シリコン(SI)
      • 高強度シリコンゴム
  • シール有無

    • シール付
    • シール無
  • 厚さ T(mm)

    • 0.5
    • 1
    • 2
    • 3
    • 5
    • 10
    • 15
    • 20
    • 30
    [6-30/1mm単位]
  • 幅 A(mm)

    • 3
    • 5
    • 10
    • 20
    • 30
    • 40
    • 50
    • 80
    • 100
    • 300
    • 500
    [10-1000/10mm単位] [10-1000/1mm単位] [10-480/5mm単位]
  • 長さ B(mm)

    • 300
    • 500
    [10-1000/1mm単位] [10-270/5mm単位] [10-950/10mm単位]
  • 硬度(ショア・アスカー・針入度)

    • ショアA50
    • ショアA70
  • 仕様

    • A・B寸指定タイプ/標準タイプ
    • A・B寸指定タイプ/穴加工付タイプ
    • A寸固定タイプ/帯状
    • A寸固定タイプ/正方形
  • 穴加工

    • 1H(1穴)
    • 2H(2穴)
    • 3H(3穴)
    • 4H(4穴)
    • 6H(6穴)
    • 穴加工無し
  • ザグリ穴呼び径 [Z]

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • 通し穴呼び径 [N]

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • F(mm)

    [9-491/0.5mm単位]
  • G(mm)

    [5-495/0.5mm単位]
  • タイプ

    • RBAMFA
    • RBSMFA2H
    • RBHSMF4H
    • RBSMF3H
    • RBHSM
    • RBHSMF1H
    • RBHSMF
    • RBAMF6H
    • RBHSMFA3H
    • RBSMFA3H
    • RBSMF
    • RBHSMFA2H
    • RBAMF4H
    • RBAMFA4H
    • RBSMF4H
    • RBAMFA3H
    • RBAMA
    • RBSMFA1H
    • RBAMFA6H
    • RBSM
    • RBHSMFA
    • RBAMFA2H
    • RBSMA
    • RBSMFA
    • RBHSMA
    • RBSMF2H
    • RBSMF1H
    • RBAMF3H
    • RBAMF2H
    • RBHSMFA1H
    • RBAMF1H
    • RBSMFA4H
    • RBAMFA1H
    • RBHSMF2H
    • RBHSMF3H
    • RBAMF
    • RBAM
    • RBHSMF6H
    • RBSMFA6H
    • RBSMF6H
    • RBHSMFA4H
    • RBHSMFA6H
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

よくあるご質問(FAQ)

質問: シリコンゴムシート耐熱温度を教えてください。耐熱温度150℃以上のシートを探しております。
回答: 弊社で取り扱いのあるシリコンゴムシートは全て最高仕様温度が200度、連続使用温度が150度までとなっております。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム