ニトリルゴムシート

ニトリルゴムシート
  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

1mm単位で寸法指定可能なニトリル(NBR)ゴムシートです。ショアA70(黒)・A50(黒)・A65(白色)の3種類からお選びいただけます。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ニトリルゴムシート:関連画像



A寸固定タイプ A・B寸指定タイプ [ M ]材質 [ H ]硬度
シール無 シール付 シール無 シール付
RBNM RBNMA RBNMF RBNMFA ニトリルゴム
(NBR)
ショアA70
RBTM RBTMA RBTMF RBTMFA ショアA50
RBNW RBNWA RBNWF RBNWFA ショアA65
[ ! ]シールの厚さは0.14〜0.2mmです。[ ! ]接着力データはこちら(ADTR)参照
[ ! ]耐油性シールの接着力はこちら
[ ! ]シールの耐熱温度は80℃です。

規格表

■ 正方形タイプ・帯状タイプ
型式 A
RBNM5 100
RBTMA15 500
■ A・B寸指定ー標準タイプ・穴加工付タイプー
型式 A B F G ボルト呼び径
RBNMF10 110 65            
RBTMF4H20 200 150 F140 G100 Z5
■精度基準
T公差
A・B公差
T 公差
0.5 ±0.2
1〜3 ±0.3
5 ±0.4
10 ±0.6
15〜30 +2.0
−0.5
A・B 公差
200以下 ±0.5
201〜300 ±1.0
301〜500 ±1.5

■ A・B寸指定ー標準タイプー
型式 指定1mm単位
Type T A B
シール無
RBNMF
RBTMF
RBNWF
シール付
RBNMFA
RBTMFA
RBNWFA
0.5 10500 10500
1
2
3
5
10
15
20
30
 
■ 正方形タイプ
型式 A
選択
Type T
シール無
RBNM
RBTM
RBNW
シール付
RBNMA
RBTMA
RBNWA
0.5 300
500
1
2
3
5
10
15
20
30
 
■ 帯状タイプ
型式 A
選択
Type T
シール無
RBNM
RBTM
RBNW
シール付
RBNMA
RBTMA
RBNWA
0.5 3
5
10
20
30
40
50
80
100
1
2
3
5
10
[ ! ]RBNW・RBNWAのT寸は*のみです。
[ ! ]L寸は500mmになります。
[ ! ]RBNW・RBNWAのT寸は*のみです。
[ ! ]RBNWF・RBNWFAのT寸は*のみです。
[ ! ]A≧B≧T
■ A・B寸指定ー穴加工付タイプー
型式 指定1mm単位(A≧B≧T) 指定0.5mm単位 ボルト呼び径選択
Type 呼び T A B F G N(通し穴) Z(ザグリ穴)
シール無
RBNMF
RBTMF

RBNWF
シール付
RBNMFA
RBTMFA
RBNWFA
1H
2H
3H
4H
6H
0.5 25500 25500 5495
(1Hタイプ)

9491
(2H・4Hタイプ)

9245
(3H・6Hタイプ)
5495
(1H・2H・3Hタイプ)

9491
(4H・6Hタイプ)
3
4
5
6
8
10
1
2
3
5
10 3 4        
15   4 5 6 8  
20   4 5 6 8  
30   4 5 6 8 10
[ ! ]F寸の指定範囲は、1Hタイプ選択の場合:d(d1)/2+2.5≦F≦A-d(d1)/2-2.5、2H・4Hタイプ選択の場合:d(d1)+5≦F≦A-d(d1)-5、 3H・6Hタイプ選択の場合:d(d1)+5≦F≦A/2-d(d1)/2-2.5が必要です。
[ ! ]G寸の指定範囲は、1H・2H・3Hタイプ選択の場合:d(d1)/2+2.5≦G≦B-d(d1)/2-2.5、4H・6Hタイプ選択の場合:d(d1)+5≦G≦B-d(d1)-5が必要です。(dは通し穴、d1はザグリ穴選択のとき)
[ ! ]RBNWF・RBNWFAのT寸は*のみです。[ ! ]A≧B≧T

追加工

ニトリルゴムシート:関連画像

基本情報

材質 ゴム グレード・種類 ニトリル(NBR)

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 材質

    • ゴム
  • グレード・種類

    • ニトリル(NBR)
  • シール有無

    • シール付
    • シール無
  • 厚さ T(mm)

    • 0.5
    • 1
    • 2
    • 3
    • 5
    • 10
    • 15
    • 20
    • 30
    [6-30/1mm単位]
  • 幅 A(mm)

    • 3
    • 5
    • 10
    • 20
    • 30
    • 40
    • 50
    • 80
    • 100
    • 300
    • 500
    [10-1000/10mm単位] [10-1000/1mm単位] [10-480/5mm単位]
  • 長さ B(mm)

    • 300
    • 500
    [10-1000/1mm単位] [10-270/5mm単位] [10-950/10mm単位]
  • 硬度(ショア・アスカー・針入度)

    • ショアA50
    • ショアA65
    • ショアA70
  • 仕様

    • A・B寸指定タイプ/標準タイプ
    • A・B寸指定タイプ/穴加工付タイプ
    • A寸固定タイプ/帯状
    • A寸固定タイプ/正方形
  • 穴加工

    • 1H(1穴)
    • 2H(2穴)
    • 3H(1穴)
    • 3H(3穴)
    • 4H(4穴)
    • 6H(6穴)
    • 穴加工無し
  • ザグリ穴呼び径 [Z]

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • 通し穴呼び径 [N]

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • F(mm)

    [5-495/0.5mm単位]
  • G(mm)

    [5-495/0.5mm単位]
  • タイプ

    • RBNMFA3H
    • RBTMF4H
    • RBNMF
    • RBTMFA
    • RBNMF3H
    • RBNMFA2H
    • RBNW
    • RBTMA
    • RBNWFA1H
    • RBNWF4H
    • RBTMF
    • RBNM
    • RBTM
    • RBNMFA4H
    • RBNWF2H
    • RBNMF6H
    • RBNWA
    • RBTMF2H
    • RBTMFA3H
    • RBTMF6H
    • RBNMF2H
    • RBNMF1H
    • RBNWFA6H
    • RBNWF3H
    • RBTMF1H
    • RBNWF6H
    • RBNMFA
    • RBTMFA6H
    • RBNMFA6H
    • RBTMFA4H
    • RBTMF3H
    • RBNWFA2H
    • RBNWFA
    • RBNWF
    • RBNMFA1H
    • RBNMA
    • RBNWFA3H
    • RBNWFA4H
    • RBTMFA2H
    • RBTMFA1H
    • RBNMF4H
    • RBNWF1H
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム