ウレタン・ゴム-先端R-

ウレタン・ゴム-先端R-

ウレタン・ゴムのクッションの先端を丸く加工したクッションです。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
穴あきタイプ穴無タイプ材質硬度
UTRSCXTRSエーテル系
ポリウレタン
ショアA95自然色
UTRHCXTRHショアA90
UTRMCXTRMエステル系
ポリウレタン
ショアA70
UTRLCXTRLショアA50
UBFNCXBFNニトリルゴム(NBR)ショアA70
UBFSCXBFSシリコンゴムショアA70ライトグレー
UBFUCXBFU低弾性ゴム(ハネナイトGPー35L)ショアA32
UBFFCXBFFふっ素ゴムショアA80
ハネナイト®は内外ゴム株式会社の登録商標です。

規格表

型式DLVVL
UTRSD20L40V10VL30
CXBFUD10L15

型式DALCVVL
UTTSD15A13L15C10V5VL10
CXTTHD20A14L30C15
■ウレタンフリー指定タイプ
型式 (×素材係数)指定1mm単位¥基準単価
DL穴あきタイプ穴あきタイプ穴無タイプ
VVLL1020L2130L3140L4150L1020L2130L3140L4150
穴あきタイプ穴無タイプ6151050
(L≧D/2)
211550
(VL=L)
もしくは
(VL≦L−D/2)
810 920 1,020 1,090 710 810 940 990
(ショアA95)UTRSCXTRS(×1.4)1620416920 1,020 1,130 1,210 810 940 1,120 1,170
(ショアA90)UTRHCXTRH(×1.0)21306261,020 1,220 1,290 1,360 940 1,120 960 1,100
(ショアA70)UTRMCXTRM(×1.2)31406361,220 1,400 1,460 1,510 1,120 1,300 1,100 1,420
(ショアA50)UTRLCXTRL(×1.4)41506461,580 1,640 1,660 1,500 1,240 1,590
穴あきタイプの肉厚、(D-V)/2はLによって制限があります。図中の表(肉厚の条件)をご参照ください。
■ゴムフリー指定タイプ
型式指定1mm単位¥基準単価
DL穴あきタイプ穴あきタイプ穴無タイプ
VVLL1020L2130L1020L2130
穴あきタイプ穴無タイプ6151030
(L≧D/2)
211530
(VL=L)
もしくは
(VL≦L−D/2)
870 980 800 800
(ニトリルゴム)UBFNCXBFN16257211,350 1,490 800 800
穴あきタイプ穴無タイプ6152111,300 1,620 1,190 1,520
(シリコンゴム)UBFSCXBFS16257211,920 2,340 1,840 2,260
穴あきタイプ穴無タイプ6152111,350 1,620 1,180 1,440
(低弾性ゴム)UBFUCXBFU
穴あきタイプ穴無タイプ6152111,620 2,610 1,7002,800
(ふっ素ゴム)UBFFCXBFF

基本情報

形状 先端R・テーパー

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • 先端R・テーパー
  • 材質

    • ウレタン
    • ゴム
  • 詳細材質

    • 標準ウレタン
      • エステル系ポリウレタン
      • エーテル系ポリウレタン
    • ニトリルゴム(NBR)
    • シリコンゴム(SI)
    • ふっ素ゴム(FPM)
    • 低弾性ゴム(ハネナイトGP-35L)
  • 硬度(ショア・アスカー)

    • ショアA32
    • ショアA50
    • ショアA70
    • ショアA80
    • ショアA90
    • ショアA95
  • 仕様

    • 穴あきタイプ
    • 穴無しタイプ
  • D(外径)(mm)

    [6-50/1mm単位]
  • L(全長)(mm)

    [10-50/1mm単位]
  • V(穴径)(mm)

    [2-64/1mm単位]
  • タイプ

    • UBFF
    • UBFN
    • CXBFN
    • UTRS
    • CXBFF
    • CXTRL
    • UTRM
    • UTRH
    • UTRL
    • CXTRS
    • CXTRM
    • UBFS
    • CXBFS
    • CXBFU
    • CXTRH
    • UBFU
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム