衝撃吸収クッション-めねじ・おねじタイプ-

衝撃吸収クッション-めねじ・おねじタイプ-
  • 数量スライド割引

衝撃を吸収するやわらかいジェルにより、衝撃緩和・消音効果がある新しいタイプのクッションです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
衝撃吸収クッション-めねじ・おねじタイプ-:関連画像
ジェル部 材質 粘弾性エラストマー(グレー)
硬度 アスカーF75(2層:外側はF98)
芯金部 材質 SUS304

規格表

型式
GELMR16A
型式 H L L1 L2 L3 L4 M W ¥基準
単価
Type D
めねじタイプ
GELMR
12 8 22 11 4 3 7 M5×0.8 10 1,460
16 10 28 14 5 4 11 M6×1.0 14 1,590
16A 31 17 14 M8×1.25
20 13 35 17 6 5 14 M8×1.25 17 1,760
20A 39 21 16 M10×1.25(細目)
30 15 44 24 8 5 20 M12×1.75 27 2,300
30A 46 26 22 M14×1.5(細目)

型式 H L L1 L2 L3 M W m f ¥基準
単価
Type D
おねじタイプ
GELMF
12 8 16 5 4 3 M5×0.8 10 8 1.5 1,420
16 10 20 6 5 4 M6×1.0 14 10 2 1,480
20 13 26 8 6 5 M8×1.25 17 12 2 1,730
30 15 30 10 8 5 M10×1.5 27 14 2.5 2,230

 

質量(g)参考値
No.
GELMR
GELMF
12
10
7
16
23
14
16A
25
20
42
29
20A
47
30
129
75
30A
132

基本情報

形状 ボルト付 材質 ウレタン 詳細材質 粘弾性エラストマー
硬度(ショア・アスカー) アスカーF75 グレー

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • ボルト付
  • 材質

    • ウレタン
  • 詳細材質

    • 粘弾性エラストマー
  • 硬度(ショア・アスカー)

    • アスカーF75
  • 仕様

    • おねじタイプ
    • めねじタイプ
  • 外径 D(φ)

    • 12
    • 16
    • 20
    • 30
  • ねじの呼び M

    • M5×0.8
    • M6×1.0
    • M8×1.25
    • M10×1.25(細目)
    • M10×1.5
    • M12×1.75
    • M14×1.5(細目)
    • グレー
  • タイプ

    • GELMF
    • GELMR
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム