プラ型用部品/射出成形用部品
設計事例から探す
inCAD Library
メーカーから探す
取扱いメーカー一覧

ゴムクッションフリー指定タイプ

ゴムクッションフリー指定タイプ

ゴムクッションを外径6~60㎜、L寸10~50㎜の範囲で寸法1mm単位でご指定いただけます。翌日出荷(Aストーク)も選択可能です。

  • 大口分納
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
穴あきタイプ穴無タイプ材質硬度
RBXNRBCXNニトリルゴム(NBR)ショアA70
RBXCRBCXCクロロプレンゴム(CR)ショアA65
RBXURBCXU低弾性ゴム(ハネナイト®GP−35L)ショアA32
RBXSRBCXSシリコンゴム(SI)ショアA70ライトグレー
RBXARBCXAシリコンゴム(SI)ショアA50乳白色
RBXFRBCXFふっ素ゴム(FPM)ショアA80
ハネナイト®は内外ゴム株式会社の登録商標です。
シリコンゴムショアA50の乳白色は半透明です。

規格表

型式DLV
RBXSD28L30V12
型式指定1mm単位¥基準単価
DLV
(穴あきタイプ)
RBXN・RBCXN・RBXC・RBCXCRBXU・RBCXURBXS・RBCXS・RBXA・RBCXARBXF・RBCXF
L1020L2130L3150L1020L2130L1020L2130L3150L1020L2130
穴あきタイプ
RBXN
RBXC
RBXU
RBXS

RBXA
RBXF
穴無タイプ
RBCXN
RBCXC
RBCXU
RBCXS
RBCXA
RBCXF
615105029280 360 580 800 1,030 560 760 1,740 1,110 1,580
1630424470 520 770 1,090 1,330 950 1,150 2,330 1,920 2,330
3145835700 910 1,440 1,520 1,810 1,320 1,690 3,660 2,960 4,370
466010501,090 1,350 1,980 2,440 2,970 1,850 2,440 5,440 4,800 6,640
穴あきタイプの肉厚、(D-V)/2はLによって制限があります。図中の表(肉厚の条件)をご参照ください。またV2の時L≦30となります。
*RBXU・RBCXU・RBXS・RBCXS・RBCXA・RBXF・RBCXFはL≦30

基本情報

形状 クッション(厚み10mm~) 材質 ゴム

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 形状

    • クッション(厚み10mm~)
  • 材質

    • ゴム
  • 詳細材質

    • ニトリルゴム(NBR)
    • クロロプレンゴム(CR)
    • シリコンゴム(SI)
    • ふっ素ゴム(FPM)
    • 低弾性ゴム(ハネナイトGP-35L)
  • 硬度(ショア・アスカー)

    • ショアA32
    • ショアA50
    • ショアA65
    • ショアA70
    • ショアA80
  • 仕様

    • 穴あきタイプ
    • 穴無しタイプ
  • D(mm)

    [6-60/1mm単位]
  • L(mm)

    [10-50/1mm単位]
  • V(mm)

    [2-50/1mm単位]
  • タイプ

    • RBXN
    • RBCXS
    • RBXU
    • RBCXA
    • RBCXF
    • RBXF
    • RBCXC
    • RBCXN
    • RBXS
    • RBCXU
    • RBXC
    • RBXA
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
TEL:0120-343-603 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム