のぞき窓セット(コンパクトタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

これひとつで丸型のガラスのぞき窓が完成します。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
型式ABCDEF
フランジOリングガラスプレ−ト丸ゴムパッキンフランジカバ−ボルト
標準タイプGLSETNSUS304ニトリルゴム強化処理ガラスニトリルゴムSUS304SUS304
(ナット・ワッシャ付)
4セット
耐熱タイプ
(ガラス230°Cまで)
GLSETFふっ素耐熱ガラスふっ素

規格表

型式
GLSETF65
型式ABCDEF¥基準単価
TypeNo.フランジOリングガラスゴムパッキンフランジカバ−ボルト
P.1015JISWdoP.1013D−V−TP.1015
標準タイプ
GLSETN
50GLFBE50V40439.5 GLMK-50-350-35-1GLFCE50M6-3012,100
65GLFBE65V5554.5 GLMK-65-365-50-1GLFCE65M6-3012,960
95GLFBE95V8584.0 GLMK-95-595-80-1GLFCE95M6-3016,830
130GLFBE130V120119.0 GLMK-130-8130-115-1GLFCE130M8-4025,000
耐熱タイプ
GLSETF
50GLFBE50V4039.5 GLMH-50-3.350-35-1GLFCE50M6-3012,170
65GLFBE65V5554.5 GLMH-65-3.365-50-1GLFCE65M6-3013,460
95GLFBE95V8584.0 GLMH-95-595-80-1GLFCE95M6-3017,950
130GLFBE130V120119.0 GLMH-130-10130-115-1GLFCE130AM8-4029,480

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 仕様

    • 標準タイプ
    • 耐熱タイプ
  • 適用ガラス呼び径(φ)

    • 50
    • 65
    • 95
    • 130
  • タイプ

    • GLSETN
    • GLSETF
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム