ガラスプレート丸 フリー指定タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

フリー指定タイプを3日目出荷でご指定いただけます。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ガラスプレート丸 フリー指定タイプ:関連画像
材質特性 P.981
No. フリー指定タイプ 定寸タイプ 材質 耐熱温度
連続使用 最高使用
  FGLMF GLMF フロート透明ガラス(青板ガラス) 80度
  FGLMH GLMH 耐熱ガラス(テンパックスフロート) 230度 500度
  GLMK 強化処理ガラス 180度 200度
  FGLMR 耐熱結晶化ガラス(ネクストリーマ) 700度 850度
耐熱温度は使用条件等で大きく変わります。保証値ではありません。

規格表

型式 D T
GLMH 95 5
型式 D
FGLMF3 100
■T公差
Type T寸法 公差
GLMF
GLMK
FGLMR
FGLMF
3・5 ±0.3
8・10 ±0.6
12・15 ±0.8
GLMH
FGLMH
3.3・5 ±0.2
8・*10・12.2 ±0.3
15 ±0.4
■フリー指定タイプ
型式 D
Type 選択
FGLMF
(フロート透明ガラス)
3 20300
5
8
10
12
15
FGLMH
(耐熱ガラス)
3.3
5
8
10
12.2
15
FGLMR
(耐熱結晶化ガラス)
3
5
■定寸タイプ
型式 D T
Type 選択 選択
GLMF
(フロート透明ガラス)
50・65・80・95 3
130 5
GLMH
(耐熱ガラス)
50・65・80 3.3
95・110 5
110・130 10
GLMK
(強化処理ガラス)
50・65・80 3
80・95・110・130 5
110・130・160・185 8
上記D寸法はJISフランジ規格:B2290−1998のOリング用溝に準じています。
 *耐真空圧に対して強度を保証するものではありません。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • ガラス材質

    • フロート透明ガラス
    • 強化処理ガラス
    • 耐熱ガラス
    • 耐熱結晶化ガラス
  • 仕様

    • フリー指定タイプ
    • 定寸タイプ
  • 外径 D(φ)

    • 50
    • 65
    • 80
    • 95
    • 110
    • 130
    • 160
    • 185
    [20-300/1φ単位]
  • 厚さ T(mm)

    • 3
    • 3.3
    • 5
    • 8
    • 10
    • 12
    • 12.2
    • 15
  • タイプ

    • GLMF
    • GLMH
    • GLMK
    • FGLMR
    • FGLMF
    • FGLMH
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム