ステンレスガススプリング

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ステンレスガススプリング:関連画像

使用温度:−30℃〜80℃
使用範囲:ロッド下向きで60度の範囲

材質 シリンダ :DIN EN 10088−1(SUS304相当)
ロッド :DIN EN 10088−1(SUS304相当)
ガス :窒素ガス
先端部 :SUS304相当

規格表

型式N
Type先端形状 ストローク
FRGSS A 60 100
型式ガス反力(20℃)N
最大長-5mm時
Lmax.MAB重量
(g)
¥基準単価
Type先端形状ストローク先端形状A先端形状B
FRGSSA





B
60 100(10.2kgf)171 104.518 8 140 7,000 7,900
125(12.8kgf)
150(15.3kgf)
200(20.4kgf)
80 100(10.2kgf)211 126.5190 7,200 8,100
150(15.3kgf)
200(20.4kgf)
300(30.6kgf)
100 100(10.2kgf)251 145.5200 7,400 8,300
200(20.4kgf)
300(30.6kgf)
400(40.8kgf)
*ガス反力計算例
ガス反力指定値
最大長-5mm
(Lmax−5)
最小長+5mm
(Lmax−ストローク+5)
100N134N
ストロークに関わらず、ガス反力変化率は34%になります。
Kgf(荷重)=N×0.101972

基本情報

種類 ガススプリング ガススプリングの種類 ガス反力指定タイプ 材質 ロッド DIN EN 10088-1(SUS304相当)
ロッド径 (B)(φ) 8 材質 シリンダ DIN EN 10088-1(SUS304相当) 使用方向範囲 ロッド下向きで60°の範囲
シリンダ径 (A)(φ) 18

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ガススプリング
  • ガススプリングの種類

    • ガス反力指定タイプ
  • 材質 ロッド

    • DIN EN 10088-1(SUS304相当)
  • ストローク(mm)

    • 60
    • 80
    • 100
  • ロッド径 (B)(φ)

    • 8
  • ロッド側先端形状

    • A
    • B
  • シリンダ側先端形状

    • A
    • B
  • 材質 シリンダ

    • DIN EN 10088-1(SUS304相当)
  • 使用方向範囲

    • ロッド下向きで60°の範囲
  • シリンダ径 (A)(φ)

    • 18
  • 最大長 Lmax(mm)

    • 171
    • 211
    • 251
  • ガス反力(20℃)最大長-5mm時(N)

    • 100
    • 125
    • 150
    • 200
    • 300
    • 400
  • タイプ

    • FRGSS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム