ガススプリング 取付方向限定 GSSタイプ

ガススプリング 取付方向限定 GSSタイプ

ご注意

  • 赤文字(PDFの規格表参照)の新商品については2017年4月5日から購入可能となります。
    ご不明点がございましたら技術サポート窓口「ガススプリング担当」(03-5805-7290)までお問い合わせください。
型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
ガススプリング 取付方向限定 GSSタイプ:関連画像
材質 シリンダ :STKM12BEC(機械構造用炭素鋼管)
ロッド :S35C
ブッシュ :ポリアセタール樹脂(白)
ガス :窒素ガス(N2)
表面処理 シリンダ :焼付塗装(黒色つや消し)
ロッド :ガス軟窒化処理

基本情報

種類 ガススプリング ガススプリングの種類 取付方向限定タイプ 材質 ロッド S35C
材質 シリンダ STKM12BEC(機械構造用炭素鋼管) 使用方向範囲 ロッド下向きで60°の範囲

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ガススプリング
  • ガススプリングの種類

    • 取付方向限定タイプ
  • 材質 ロッド

    • S35C
  • ストローク(mm)

    • 50
    • 70
    • 80
    • 90
    • 96
    • 100
    • 142
    • 147
    • 235.5
    • 243
    • 270
    • 300
    • 356.5
  • ガス反力1(20℃時) 最大長-10mm時(N)

    • 27
    • 69
    • 76
    • 79
    • 81
    • 85
    • 88
    • 119
    • 129
    • 147
    • 196
    • 216
    • 248
    • 263
    • 279
    • 323
    • 343
    • 345
    • 392
    • 433
    • 507
    • 745
    • 845
  • 最小長 Lmin(mm)

    • 131
    • 151
    • 171
    • 181
    • 199
    • 210
    • 265
    • 330
    • 344.5
    • 384
    • 400
    • 476.5
  • ロッド径 (B)(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12.5
  • 材質 シリンダ

    • STKM12BEC(機械構造用炭素鋼管)
  • 使用方向範囲

    • ロッド下向きで60°の範囲
  • シリンダ径 (A)(φ)

    • 15
    • 18
    • 22
  • 最大長 Lmax(mm)

    • 181
    • 221
    • 261
    • 279
    • 281
    • 306
    • 412
    • 472
    • 580
    • 627
    • 670
    • 700
    • 833
  • タイプ

    • GSS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口