ガススプリング 取付方向自在タイプ FGSSタイプ

ガススプリング 取付方向自在タイプ FGSSタイプ
  • 納期短縮
  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
使用温度 −20〜60℃
材質
 シリンダ : STKM11A
      (機械構造用炭素鋼管)
 ロッド : S20C
 ガス : 窒素ガス(N2
表面処理
 シリンダ : 焼付塗装(黒色つや消し)
 ロッド : 硬質クロムメッキ

規格表

型式
FGSS15050A
型式最大長
Lmax
最小長
Lmin
ストロークガス反力(20℃)ABH適合取付
ブラケット
重量
(g)
¥基準単価¥スライド単価
Lmax.−10mmストローク時Lmax.−(S)mmストローク時
FaFb(S)1~9本10~1415~20
TypeNo.NkgfNkgf
FGSS15050A2461965049 569 740157164GSBR8A-S GSBR8B-S GSBR8C-S GSBR8D-S (P.412)1251,7001,5301,390
15050K70 7.1909.1
15050B98 10127 13
15080A3302508049 569 7702181501,7601,5801,440
15080B98 10127 13
15090A3602709049 569 7802381551,7601,5801,440
15090B98 10127 13
15100A38628610049 569 7902541701,8401,6501,500
15100B98 10127 13
18100A386286100196 20255 261882532101,9301,7301,580
18100B294 30382 39
18150A526376150196 20265 271403432801,9301,7301,580
18150B294 30392 40
22050A24619650196 20265 274022101632151,9301,7301,580
22050B294 30402 41
22050C392 40529 541,8201,6301,490
22050D490 5065566
22080A33025080196 20274 2870217270
22080B294 30412 42
22080C392 40539 55
22080D490 5067568
22090A36027090196 20265 27802372801,9301,7301,580
22090B294 30402 41
22090C392 40529 54
22090D490 5065967
22100A386286100196 20274 28902533051,8401,6501,500
22100B294 30412 42
22100C392 40549 56
22120A440320120196 20274 281102873201,9301,7301,580
22120B294 30402 41
22120C392 40539 55
22120D490 5067268
22130A470340130196 20274 281203073301,9301,7301,580
22130B294 30402 41
22130C392 40539 55
22150A526376150196 20274 281403434001,9901,7901,630
22150B294 30402 41
22150C392 40539 55
22180A610430180196 20274 281703974202,1801,9601,780
22180B294 30402 41
22180C392 40539 55
22200A666466200196 20265 271904334802,1801,9601,780
22200B294 30402 41
22200C392 40529 54
22250A750500250196 20304 312404675402,2302,0001,820
22250B294 30451 46
22250C392 40598 61
22300A850550300196 20323 332905176002,5002,2502,050
22300B294 30490 50
27150A526376150490 50657 6714027.412.5351GSBR8F-S (P.412)6102,5502,2902,090
27150B588 60784 80
27150C686 70921 94
27200A666466200490 50657 671904417602,6202,3502,140
27200B588 60784 80
27200C686 70921 94
27250A750500250490 50725 742404759002,7102,4302,220
27250B588 60872 89
27250C686 701019 104
27300A850550300490 50774 7929052510002,8002,5202,290
27300B588 60931 95
取付ブラケットはP.412をご参照ください。

基本情報

種類 ガススプリング ガススプリングの種類 取付方向自在タイプ 材質 ロッド S20C
材質 シリンダ STKM11A(機械構造用炭素鋼管) 使用方向範囲 360°

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 種類

    • ガススプリング
  • ガススプリングの種類

    • 取付方向自在タイプ
  • 材質 ロッド

    • S20C
  • ストローク(mm)

    • 50
    • 80
    • 90
    • 100
    • 120
    • 130
    • 150
    • 180
    • 200
    • 250
    • 300
  • ガス反力1(20℃時) 最大長-10mm時(N)

    • 49
    • 70
    • 98
    • 196
    • 294
    • 392
    • 490
    • 588
    • 686
  • 最小長 Lmin(mm)

    • 196
    • 250
    • 270
    • 286
    • 320
    • 340
    • 376
    • 430
    • 466
    • 500
    • 550
  • ロッド径 (B)(φ)

    • 7
    • 8
    • 10
    • 12.5
  • 材質 シリンダ

    • STKM11A(機械構造用炭素鋼管)
  • 使用方向範囲

    • 360°
  • シリンダ径 (A)(φ)

    • 15
    • 18
    • 22
    • 27.4
  • 最大長 Lmax(mm)

    • 246
    • 330
    • 360
    • 386
    • 440
    • 470
    • 526
    • 610
    • 666
    • 750
    • 850
  • タイプ

    • FGSS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム