圧縮ばね用ワッシャ タップ付タイプ

圧縮ばね用ワッシャ タップ付タイプ
  • 規格変更

圧縮ばね用のワッシャとしてご利用ください。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
2面カットロ−レット
SPGMCSPGRCS45C相当四三酸化鉄皮膜
SPGMSSPGRSSUS304

規格表

型式DM
SPGMC20
SPGRS25

16
20

6
12
型式指定1mm単位
D
選択
M(並目)
LTBSPGMCSPGMS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeH1〜9コ10〜501〜9コ10〜50
(2面カット)
SPGMC
SPGMS
10784838300220450370
15713468313300250500380
20917468108317350300550460
251220468101210522450360650560
3016256810121610527600450950660
D−M≧3

型式指定1mm単位
D
選択
M(並目)
LTSPGRCSPGRS
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeH1〜9コ10〜501〜9コ10〜50
(ロ−レット)
SPGRC
SPGRS
1078483300220450370
157134683300250500380
209174681083350300550460
2512204681012105450360650560
30162568101216105600450950660
D−M≧3

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 自由長 L(mm)

    [15-200/1mm単位]
  • 材質

    • S45C相当
    • SUS304
  • 外径 H(mm)

    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
  • 形状

    • 2面カット
    • ローレット
  • D(mm)

    [7-25/1mm単位]
  • M(mm)

    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    [4-12/2mm単位]
  • タイプ

    • SPGRC
    • SPGMS
    • SPGMC
    • SPGRS
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム