皿ばね

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理硬度
SRBNS65〜70C四三酸化鉄皮膜
D45・50は無処理
43〜50HRC
SSRBNSUS304−CSP37〜46HRC

規格表

型式荷重タイプ
A・B
SRBN22.5A
型式荷重
タイプ
DdtHh荷重(75%タワミ時)NSRBNSSRBN
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeDSRBNSSRBN1〜49コ50〜7475〜99100〜5001〜49コ50〜7475〜99100〜500
SRBN
SSRBN

(ステンレス)
8A 0
−0.15
4.20.30.55±0.100.25133 117.7 9458221499632517
B+0.15
0
0.40.60 0.20 234 205.9 94592214100632617
10A5.20.40.70 0.30232 205.9 96602315101642618
B0.50.75 0.25360 323.6 98612416101642618
12.5A 0
−0.20
6.20.50.85 0.35333 294.2 100632617102652718
B0.71.00 0.30769 657.1 101642618103662719
14A7.20.50.90 0.40316 274.6 102652719105672920
B0.81.10 0.30921 794.3 103662719107693021
16A8.20.61.05 0.45459 411.9 104672820107693022
B0.91.25 0.351,120 1,029.7 105672920109713123
18A9.20.71.20 0.50630 568.8 105682921111733324
B1.01.40 ±0.150.401,380 1,274.9 106682921112733425
20A 0
−0.25
10.2+0.20
0
0.81.35 ±0.100.55812 745.3 107693021113753526
B1.11.55 ±0.150.451,550 1,520 109713123116773728
22.5A11.20.81.45 ±0.100.65766 706.1 109713223118793930
B1.2(1.25)1.7(1.75)±0.150.501,870 1,931.9 110723224123834233
25A12.20.91.60 ±0.100.70929 863 112733425124844334
B1.6(1.5)2.15(2.05)±0.150.553,770 2,922.4 113743526128884637
28A14.21.01.80 ±0.100.801,180 1,127.8 115763627129884738
B1.6(1.5)2.25(2.15)±0.150.653,680 2,843.9 117783729135955344
31.5A 0
−0.30
16.31.2(1.25)2.1(2.15)0.901,810 1,912.3 119793930140995748
B1.8(1.75)2.5(2.45)0.704,490 3,873.6 1248443341501086556
35.5A18.3+0.25
0
1.2(1.25)2.2(2.25)1.001,590 1,696.6 1329150411591177364
B2.02.80 0.805,460 5,197.5 1409957481721298676
40A20.41.6(1.5)2.75(2.65)1.153,290 2,618.4 154112696019214910494
B2.0(2.25)3.1(3.15)1.106,000 6,501.8 1691268373212168123114
45A22.41.8(1.75)3.1(3.05)1.304,130 3,648.1 1711288575228184139129
B2.53.50 ±0.21.008,040 7,698.2 1731318777259214168158
50A25.42.03.40 ±0.151.405,110 4,765.2 1771349080300254207197
B3.04.10 ±0.21.1013,400 11,964 19615310898338292245234
SSRBNは、t、Hが( )で示した値となります。(JIS規格と異なります。) kgf=N×0.101972
荷重は参考値となります。

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 荷重タイプ

    • B
    • A
  • 材質

    • S65~70C
    • SUS304-CSP
  • 外径 D(φ)

    • 8
    • 10
    • 12.5
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22.5
    • 25
    • 28
    • 31.5
    • 35.5
    • 40
    • 45
    • 50
  • 内径 d(φ)

    • 4.2
    • 5.2
    • 6.2
    • 7.2
    • 8.2
    • 9.2
    • 10.2
    • 11.2
    • 12.2
    • 14.2
    • 16.3
    • 18.3
    • 20.4
    • 22.4
    • 25.4
  • 自由高 H(mm)

    • 0.55
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.85
    • 0.9
    • 1
    • 1.05
    • 1.1
    • 1.2
    • 1.25
    • 1.35
    • 1.4
    • 1.45
    • 1.55
    • 1.6
    • 1.7
    • 1.75
    • 1.8
    • 2.05
    • 2.1
    • 2.15
    • 2.2
    • 2.25
    • 2.45
    • 2.5
    • 2.65
    • 2.75
    • 2.8
    • 3.05
    • 3.1
    • 3.15
    • 3.4
    • 3.5
    • 4.1
  • 荷重(N) (0.75h時)(N)

    • 117.7
    • 133
    • 205.9
    • 232
    • 234
    • 274.6
    • 294.2
    • 316
    • 323.6
    • 333
    • 360
    • 411.9
    • 459
    • 568.8
    • 630
    • 657.1
    • 706.1
    • 745.3
    • 766
    • 769
    • 794.3
    • 812
    • 863
    • 921
    • 929
    • 1029.7
    • 1120
    • 1127.8
    • 1180
    • 1274.9
    • 1380
    • 1520
    • 1550
    • 1590
    • 1696.6
    • 1810
    • 1870
    • 1912.3
    • 1931.9
    • 2618.4
    • 2843.9
    • 2922.4
    • 3290
    • 3648.1
    • 3680
    • 3770
    • 3873.6
    • 4130
    • 4490
    • 4765.2
    • 5110
    • 5197.5
    • 5460
    • 6000
    • 6501.8
    • 7698.2
    • 8040
    • 11964
    • 13400
  • 全たわみ量 h(mm)

    • 0.2
    • 0.25
    • 0.3
    • 0.35
    • 0.4
    • 0.45
    • 0.5
    • 0.55
    • 0.65
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.1
    • 1.15
    • 1.3
    • 1.4
  • 板厚 t(mm)

    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.1
    • 1.2
    • 1.25
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.75
    • 1.8
    • 2
    • 2.25
    • 2.5
    • 3
  • タイプ

    • SSRBN
    • SRBN
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム