引張りばね用ポスト 六角タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 脱脂洗浄
  • 数量スライド割引

スパナをかけて、取り付けることができるバネポストです。

型番 商品を一つに絞り込むとこちらに型番が表示されます
Type材質表面処理
DSPOSUM材四三酸化鉄皮膜
PDSPO無電解ニッケルメッキ

規格表

型式L
ASPL4
15
ARPO6
20
DSPO825
型式LM
(並目)
(C)AFdDSPOPDSPO
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeB1〜49本50〜100本1〜49本50〜100本

DSPO

PDSPO

31015M33.5 6 1.0 3 1.8 200190230224
4101520M44.6 8 1.2 2.0 200190230224
5101520M55.8 10 2.0 4 3.0 200190230224
610152025M66.9 12 3.0 3.6 200190230224
81015202530M89.2 16 5.0 200200260250
1015202530M1011.5 20 6.0 200200260250
12202530M1213.9 24 4.0 6.5 200200260250

基本情報

本体材質 SUM材 ポスト形状 六角タイプ

絞り込み条件

全て解除

仕様・寸法で絞り込む

  • 本体材質

    • SUM材
  • ポスト径 D(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 全長 L(mm)

    • 10
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
  • 取付ネジサイズ

    • M3
    • M4
    • M5
    • M6
    • M8
    • M10
    • M12
  • ポスト形状

    • 六角タイプ
  • 表面処理

    • 四酸化鉄皮膜
    • 無電解ニッケルメッキ
  • ねじ長さ ℓ(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 24
  • 引っ掛け穴径 d(mm)

    • 1.8
    • 2.0
    • 3.0
    • 3.6
    • 5.0
    • 6.0
    • 6.5
  • 溝幅 A(mm)

    • 1.0
    • 1.2
    • 2.0
    • 3.0
    • 4.0
  • タイプ

    • DSPO
    • PDSPO
  • CAD

    • 2D
    • 3D

出荷日で絞り込む

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

FAメカニカル事業部
TEL:03-5805-7290/7291 / FAX:03-5805-7292
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
お問い合わせフォーム